Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv Geist UPDU, Evrensel Güç Dağıtım Birimi

UPDU, evrensel bir girişe ve çıkartılabilir Tesis Yan Kablosuna (FSC - ayrı satılır) sahip çok yönlü bir kabin güç dağıtım ünitesidir. UPDU, 16A-60A ve 120V-415V arasında değişen yaygın AC güç konfigürasyonlarını destekler. Gelişmiş uzaktan güç izleme, ortam izleme ve isteğe bağlı çıkış seviyesi anahtarlama özelliğine sahip temelden akıllı modellere kadar farklı seçeneklerde sunulmaktadır. UPDU, dünya çapında tek bir modelin kurulmasına imkan sağlayarak kritik BT altyapı yerleştirmelerini basitleştirir.

Satış İlgili Kişisi Bul Find My Rack PDU Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
Garanti: Vertiv Geist UPDU’lar üç yıllık standart garantiyle sunulur. Bu süre, satın alımdan itibaren 120 gün içerisinde ürün kaydı yapılması durumunda otomatik olarak beş yıla uzatılır.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

Vertiv Geist UPDU'lar, çeşitli priz kombinasyonları ve izleme seçenekleriyle hem dikey hem de yatay form faktörlerinde 11kW ve 22kW maksimum güç yükü kapasitelerinde sunulur. Mevcut modellerin tam listesini görmek için, rPDU Finder'ı ziyaret edin.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv Geist Universal PDU VP4UV0A2
22kW max   Variable   Variable   30 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.5   21  
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UU0A2
11.0kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6   27  
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UV0A3
22kW   230V-415V   Defined by FSC     Rack   2   2.6    
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UU0A0
11kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   30 U-Lock C13, 6 U-Lock C19   Rack   2   2.6   27  
Vertiv PowerIT Universal PDU VP7UV0A0
22kW max   Defined by FSC   Defined by FSC   18 U-Lock C13, 12 U-Lock C19   Rack   2 in   2.6 in   25  
Vertiv Geist Universal PDU VP4UU0A1
11kW max   Variable   Variable   42 Combination Outlets C13/C19   Rack   2   2.25   22  

Avantajlar

Evrensel Giriş, kullanıcıların envanter yönetimini basitleştirmek ve dünya çapında hızlı yerleştirme sağlamak için çeşitli giriş gücü konfigürasyonlarına sahip tek bir UPDU modelini kullanmalarını sağlar.
Değişen ekipman güç ihtiyaçlarına uyum sağlamak için FSC'yi değiştirerek UPDU güç kapasitesini artırın veya azaltın.
Yükseltilebilir modeller, kullanıcıların yeni teknolojileri kullanmak ve değişen iş ihtiyaçlarını karşılamak için anında çalışırken takılabilir izleme cihazını yükseltmelerini sağlar.
Seçili modellerde, yanıt vermeyen BT ekipmanlarını yeniden başlatmak veya güç arızası sonrasında kritik ekipmanların çalışma süresini çıkış seviyesi kontrolüyle artırmak için çıkışları uzaktan yeniden başlatın.
Seçili modellerde bulunan yerel ve uzaktan güç izleme özelliği ile güvenilir güç dağıtımı, enerji kullanımı trendlerini değerlendirmek ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli güç kullanım bilgilerine hızlı erişim sağlar.
Çıkış seviyesi seçeneği ile belirli bir ekipmana dağıtılan gücün ayrıntılı bir görünümü için güç tüketimini seçili modellerde çıkış seviyesinde izleyin.
Seçili modellerde bulunan çevresel izleme kabiliyetleri, kullanıcıların kritik altyapı verilerinin avucunun içinde olmasını sağlar.
Seçili modellerdeki U Kilitli prizler, güç kablolarını güvene alır ve kaza kaynaklı kopmaların önüne geçer.
Tasarlandığı üzere işlevinin sağlanması için her bir ünite %100 güvenilirlik ve işlevsellik testinden geçmiştir.
Üç yıllık standart garanti, ürün kaydıyla beş yıla kadar yükseltilebilir.
VR Rack ile Vertiv Geist rPDU'ları önceden entegre ederek zamandan ve paradan tasarruf edin. Başlamak için yerel satış temsilcinize başvurun.

Özellikleri

Evrensel güç girişi, coğrafi olarak özel FSC, Tesis Yan Kablosu ile eşleşebilir ve değişken güç giriş konfigürasyonu ile (bağlı FSC tarafından tanımlanır) çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Döner Konnektör, güç kablosunun yönlendirilmesine yardımcı olmak için 0 ila 90 derece arasında ayarlanır.
Global uyumluluk sertifikalarına şunlar dahildir: UL Sertifikası, CE İşareti, Çin RoHS, RoHS Uyumlu ve RCM İşareti (Sadece EMC).
Yüksek sıcaklık ortamları için 60°C Yüksek Sıcaklık Kademesi.
Dikey ve yatay raf montajı form faktörü mevcut.
Dâhili montaj braketleriyle, tüm standart raf ve kabinlere basit ve hızlı kurulum.
Şasi renkleri için basit ve kullanışlı konfigürasyon seçenekleri.
TAA uyumlu.

Additional Resources

 Image

Vertiv Geist UPDU'yu İzleyin - Kabin Gücü Yeniden Tanımlandı

Vertiv Geist Evrensel Güç Dağıtım Ünitesi (UPDU), tek ve üç faz güç konfigürasyonları ile 16A ile 60A, 120V ile 415V arasında değişen, dünya çapında yaygın olan AC güç topolojilerini karşılayabilen evrensel bir güç girişi ve çıkarılabilir bir Tesis Yan Kablosu (FSC) ile tasarlanmış çok yönlü ve sağlam bir kabin güç dağıtım ünitesidir. UPDU ve FSC, BT güç altyapısı yerleştirmelerinin karmaşıklığını azaltarak Rack PDU’yu yeniden tanımlar. Evrensel tasarım, müşterilerin global BT altyapılarıyla bütünsel bir yaklaşım benimsemelerini sağlayarak tek bir UPDU'nun satın alınmasını, kurulmasını ve dünyadaki herhangi bir tesise gönderilmesini sağlar.

 Image

Evolutionary Change in Data Center Rack Power Distribution

Companies like Google, Amazon, and Microsoft have data centers regionally located around the globe. While this has advantages for regional services, it complicates deployment as power configurations are not universally standard.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon