Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv PowerIT rPDU Switched

Her çıkışta gücü uzaktan açma, kapatma veya yeniden başlatma için eklenmiş kabiliyetiyle, Vertiv Switched Rack PDU’ları (rPDU), hem kabinde hem de uzaktan erişim aracılığıyla kritik IT ekipmanı güç kullanımının kapsamlı görüntüsünü sağlar. Switched rPDU’lar, çeşitli elektrikli konfigürasyonları ve priz konfigürasyonları ile mevcuttur.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • İnşaat ve Mühendislik
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Üretim
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Enerji Üretimi
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
  • Profesyonel Hizmetler
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
Garanti: Vertiv PowerIT rPDU’ları üç yıllık standart garantiyle sunulur. Bu süre, satın alımdan itibaren 120 gün içerisinde ürün kaydı yapılması durumunda beş yıla ücretsiz ve otomatik olarak uzatılır.

Switched PDU, uzaktan çıkış kontrolü ile kabinde ve güvenli web yüzü aracılığıyla gerçek zamanlı güç tüketim ölçümleri ve voltaj, etkin güç, görünen güç, güç faktörü, amper ve kilovat saat için Eposta ile SNMP uyarısı sunar. PDU, kullanıcının yükleri dengelemesini, enerji kullanım trendlerini değerlendirmesini sağlayan önemli bilgiler sunar ve maksimum çalışma süresi sağlar.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
VP5U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP5U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP5U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP5U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical     2   2.6   22  
VP5U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP5U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12   12   22  
VP5UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5     19  
VP7U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP7U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C21   Vertical   3.48   17.12   12   22  
VP7U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP7U62A2
63A   3P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C20   Horizontal   3.48   17.12     22  
VP7UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

Avantajlar

Çıkış seviyesi kontrolünü aç, kapa veya münferit çıkışları yeniden başlat. Çift istikrarlı mandallama röleleri, boşta güç çekişini önemli ölçüde düşürür. Yükseltilebilir ve Çalışırken Değiştirilebilir izleme cihazı +/- % 1 doğruluk payıyla (ANSI & IEC Standartları) yerel ve uzaktan güç izleme VLC (Görünür Işık İletişimi) Opsiyonel sensör eklentisiyle çevresel izleme. Yüksek sıcaklık ortamları için 60°C Yüksek Sıcaklık Kademesi. Anlık tanımlama için devre tarafından renklerle kodlanan U Kilitli prizler. Çeşitli elektrikli konfigürasyonlar ve priz konfigürasyonları ile geniş bir yelpazede gereksinimleri karşılayacak esneklik. Dâhili montaj braketleriyle, tüm standart raf ve kabinlere basit ve hızlı kurulum.  

Özellikleri

Uzaktan akım ölçümleme ve bağlı yüklerin izlenmesi ile olası devre aşırı yüklerinin önüne geçin. Güç sıralaması zaman gecikmesi, kullanıcıların, devre aşırı yükünün önüne geçmek için bağlı ekipmana güç verip kesme sırasını tanımlamalarını sağlar. Yanıt vermeyen IT ekipmanı döngüsüne güç vermek veya güç arızası sonrasında kritik ekipmanların çalışma süresini çıkış seviyesi kontrolüyle artırmak için çıkışları uzaktan yeniden başlatın. Yerel ve uzaktan güç izleme seçenekleriyle güvenilir güç dağıtımı, enerji kullanım trendlerini değerlendirmek ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarmak amacıyla önemli güç kullanım bilgilerine hızlı erişim sağlar. Çevresel izleme kabiliyetleri, kullanıcıların kritik altyapı verilerinin avucunun içinde olmasını sağlar. Yeni teknolojilerden yararlanmak ve tüm çoklu prizleri değiştirmeye gerek kalmadan değişen iş ihtiyaçlarına uyum sağlamak için çalışırken takılabilir izleme cihazlarınızı yükseltin. U Kilitli prizler, güç kablolarını güvene alır ve kaza kaynaklı kopmaların önüne geçer. Devreyi ve faz dengelemesini renkli kodlarla basitleştirin. Çıkış seviyesi seçeneği ile belirli bir ekipmana dağıtılan gücün ayrıntılı bir görünümü için güç tüketimini çıkış seviyesinde izleyin. Vertiv VLC mobil uygulamasını kullanarak kapsamlı güç verisini avucunuzun içinde toplayın. Üç yıllık standart garanti, ürün kaydıyla beş yıla kadar yükseltilebilir.
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon