Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ Edge Lityum İyon KGK, 1500-3000VA

Vertiv Edge Lityum İyon hat etkileşimli KGK, sunucular ve ağ donanımları gibi kritik BT ekipmanlarına güç koşullandırma ve akü yedeklemesi sağlayarak, beklenmeyen güç kaybı veya benzeri güç dalgalanması durumunda iş açısından kritik uygulamalarınızın korunmasını sağlar. Bu KGK, çok çeşitli güç dalgalanmalarına karşı koruma sağlar ve güç kaybı tespit edildiğinde otomatik olarak akü yedeğine geçer ve en kritik varlıklarınızın korunmasını sağlamak için 6 milisaniyeden daha kısa bir transfer süresine sahip 0,9 çıkış gücü faktörü (Power Factor, PF) sunar.

Broşürü Al Runtime Tool
Temel Avantajlar
Standart 5 yıllık garanti, yatırımınızın potansiyel olarak maliyetli ekipman arızalarına karşı korunduğunu bilmenin rahatlığını sağlar. Daha az akü değişimi ve Lityum İyon akülerle 10 yıla kadar kullanım ömrü ile KGK’nın kullanım ömrü boyunca en düşük toplam sahip olma maliyetini (TCO) elde edin. Lityum İyon akü teknolojisi, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda daha yavaş eskir, 10 kata kadar daha fazla deşarj döngüsünü destekler ve VRLA akülere kıyasla daha hızlı şarj süreleri sunar.
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Eğitim
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Government
  • Banking
  • Financial and Insurance
Garanti: Hem elektronik cihazlar hem de aküler için standart 5 yıl garanti

Vertiv Edge Lityum İyon KGK kabinlere ve kulelere monte edilebilir ve modeller 1500VA, 2200VA ve & 3000VA olarak mevcuttur.

Avantajlar

KGK ve aküler için 5 yıl standart garanti

Özellikleri

0,9 Çıkış gücü faktörü daha fazla kullanılabilir güç, alan ve maliyet tasarrufu sağlar Enerji tasarrufu sağlamak için şebeke modunda %98’e varan yüksek verimlilik Renkli LCD ekran Esnek 2U kabin/kule form faktörü Yedi adede kadar akü destekli priz Akü çalışma süresini optimize etmek için programlanabilir çıkışlar Çalışırken takılabilir (hot swappable) ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen dahili aküler En kötü arızalarda yüke ek koruma için giriş devre kesici cihaz EPO yuvası üzerinden uzaktan acil devre dışı bırakma özelliği KGK durum izleme ve yönetimi için USB iletişimleri Uzaktan izleme ve kontrol için isteğe bağlı Liebert® IntelliSlot™ IS-UNITY iletişim kartı

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon