Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ Edge KGK

Vertiv™ Edge, 1U, 2U, 3U alanda, mini kule, kabin/kule ve raf tipi montajlı form faktörlerinde (modele bağlı olarak) 500VA ile 3000VA arasında değişen modellere sahip, son derece güvenilir, verimli, yönetilebilir ve esnek hat etkileşimli sinüs dalgalı bir KGK ailesidir. 0,9 yüksek güç faktörü, kontrol edilebilir çıkışlar ve uzatılmış çalışma zamanı seçenekleriyle Vertiv Edge, dağıtılmış ve UÇ NOKTA BT uygulamalarında sunucu ve ağ ekipmanlarını korumak için uygun maliyetli bir seçimdir.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Retail and Wholesale
  • Telecom
  • Transportation
Garanti: Hem elektronik cihazlar hem de aküler için standart 3 yıl garanti.
Tools & Selectors
Select, compare, or configure UPS systems and models
Runtime Tool
Get detailed runtime information for various load levels
UPS/Battery Services
Explore options to maintain Liebert GXT, Edge, RT+ and PSI UPS

Günümüzde dağıtılmış ve uç nokta veri merkezleri, Nesnelerin İnterneti, bulut bilişim ve diğer önemli uygulamaları desteklemedeki rolleri göz önüne alındığında, iş başarısı için büyük merkezi veri merkezlerinden daha az önemli değildir. Bu durumda, uç nokta veri merkezlerindeki sunucu, ağ ve depolama sistemleri, geleneksel veri merkezi altyapısına benzer düzeyde güç korumasını hak eder. Vertiv™ Edge hat etkileşimli KGK ailesi, verimli güç koruması gerektiren dağıtılmış BT ve uç nokta uygulamaları için tasarlanmıştır. Vertiv Edge KGK’ler, karşılaştırılabilir rakip KGK’lere göre tam yükte daha fazla çalışma süresi sağlayarak 6 adete kadar genişletilmiş akü kabinini (EBC) destekler. Edge KGK’lerin yönetimi de kolaydır. Otomatik algılama özellikleri EBC'lerin üniteye eklenmesini ve yapılandırılmasını kolaylaştırırken renkli, grafik LCD ekran kolay, sezgisel tesiste yönetim sağlar. İsteğe bağlı SNMP desteği mevcuttur ve Vertiv Edge, uzaktan yönetim için ücretsiz Vertiv™ Power Insight yazılımı ile uyumludur; böylece kullanıcıların web tarayıcısı aracılığıyla her yerden durum, konfigürasyon, KGK parametre verileri ve daha fazlasını elde edebilmelerini sağlar. KGK yatırımınız, elektronik parçalar ve aküler için standart 3 yıllık garanti ile korunmaktadır.

Avantajlar

Son derece verimli: BT yüklerine giden gücü en üst düzeye çıkarın, ömür boyu enerji tasarrufu sağlayın Çok çeşitli form faktörleri ve esnek kurulum seçenekleri Gelişmiş akü koruması ve çalışma süresi optimizasyonu özellikleri Çalışırken değiştirilebilir dahili aküler – daha az aksama süresi Daha yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanır Düşük gürültü Uzaktan izleme ve yönetim kabiliyeteri

Özellikleri

Mevcut gücü en üst seviyeye çıkarmak ve daha fazla ekipmanı korumak için yüksek çıkış PF=0,9 Enerji tasarrufu sağlamak için şebeke modunda %98'e varan yüksek verimlilik 1U, 2U, 3U, kule, kabin/kule form faktörleri, 500VA'dan 3.000VA'ya kadar güç derecelerine sahip, çok çeşitli güç gerekliliklerini karşılamak için Ani yükselmeleri, kısa süreli azalmaları ve voltaj düşmelerini düzelterek aküyü korumak için 2x güçlendirme ve 1x kova musluğu ile gelişmiş AVR koruması Renkli LCD ekran Çalışma süresini artırmak için 6 adete kadar uzatılmış çalışma aküsü kabini ekleyin Otomatik algılamalı harici akü kabinleri Esnek kurulum için kısa derinliğe sahip kabin/kule 3kVA modeli “Yeşil mod” çalışması: Hafif yüklerle akü modunda KGK, aküleri korumak ve enerji tasarrufunu optimize etmek için otomatik olarak kapanır Kritik olmayan yükleri devre dışı bırakmak ve akü çalışma süresini optimize etmek için programlanabilir çıkışlar Yüksek çalışma sıcaklıkları: Tam güçte 40 ºC'ye ve 60 ºC'ye kadar (güç değer kaybı uygulanır) En kötü arızalarda yüke ek koruma için giriş devre kesici aygıt Daha az ses için akıllı fan hızı denetimi Aksama süresini önlemek üzere güç tüketimini izlemek ve kullanıcı tanımlı uyarı bildirimlerini yapılandırmak için ağ arabirimi veya seri bağlantı aracılığıyla uzaktan bağlanabilirlik Derin deşarj koruması ile akü ömrünü uzatın

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon