Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ EnergyCore, Lithium Ion Battery Cabinet

The Vertiv™ EnergyCore lithium-Ion battery solution is optimized for runtime requirements to lower total cost of ownership.  A small footprint with high power output along with safety and reliability are at the forefront of this innovative product design

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Construction and Engineering
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Fire/Alarm/Security
  • Government
  • Healthcare
  • Manufacturing
  • Military
  • Defense
  • Aerospace and Missile
  • Mining/Metals
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Power Generation
  • Power/Gas Transmission and Distribution
  • Professional Services
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
  • Water Supply/Sewage Disposal
Garanti: 10 Year Warranty on battery modules. Start date up to 20 weeks after shipment.

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
Vertiv™ EnergyCore Li5, Lithium-Ion Battery Cabinet
146kW-263kW   17.3kWh-31.1kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   882-1301 lbs  
Vertiv™ EnergyCore Li7, Lithium-Ion Battery Cabinet
130,7 kW - 222,2 kW   20,4 kWh - 34,6 kWh   78.7 in   23.6 in   29.5 in   977-1283 lbs  

Avantajlar

TCO - Best in class total cost
No or Limited Accessories Needed
Small Footprint
Reduced install time

Özellikleri

Internal 2-Hole lug
Internal Power Supply
Power Dense - 263kW per Cabinet @ 5 Min EOL
Internal BIB - UPS Communication
Ships fully populated
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon