Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch

The Vertiv™ Avocent® Standard MultiViewer KVM secure continues to provide the KVM solution required in accessing both classified and non-classified data. Through the use of an all new video port, the Avocent® Standard MultiViewer KVM accepts either a standard HDMI or DP connector cable when the input/target video port has a universal connector. The Avocent® Standard Multiviewer KVM can be used in either a single or dual display projection scenario with up to 16 computers on a single screen and features such as tiling, windowing, and touch screen.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Garanti: 3-Year Full Coverage Factory Warranty – Optional Extended Warranty Available

Model Teknik Özelliklerine Genel Bakış
SVMV280DPH-400, Vertiv™ Avocent® Commercial MultiViewer KVM Switch 8 port
2.6 in   5.0 in   17.5 in   8.2 lbs  
SCMV245DPH, Vertiv™ Cybex™ Secure MultiViewer KVM Switch 4 port
1.7 in   5.0 in   13.7 in   3.5 lbs  

Özellikleri

The MultiViewer’s ease of use makes navigating between multiple computers a simple and intuitive experience.
The Avocent Standard MultiViewer works with HDMI and DP, affording users with flexible display options.
Interact with various computers on a single screen, with Smart-card (CAC) or biometric readers for authentication across multiple secure computers. 

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon