Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Modeli

Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi

Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi, BT altyapısını yönetmek için tasarlanmış bir cihazdır ve Kuruluştan Edge’e ölçeklenebilen güvenli bir ortak mimari üzerine inşa edilmiştir.

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Login to Save for Later
Temel Avantajlar
Tek bir cihazda en hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi
Esnek ve ölçeklendirilebilir yerleştirmeler için tamamen dijital mimari
BT cihazlarının en geniş kapsamlı yönetimi
100’den fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyen esnek ve güvenli teknoloji
Açık standart, platform ve API’lara sahip ortak mimari 
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi
  • Sağlık
  • Üretim
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom
  • Ulaşım
Garanti: 2 Yıllık Standart Garanti

Avantajlar

IP konsolidasyonu, PoE ve API otomasyonu ile maliyetleri en aza indirin
Çeşitli cihazlarla ve daha fazla uzaktan oturumla gelişmiş ölçeklenebilirlik
Güvenlik, güvenilirlik ve yüksek bant genişliği talebi için esnek platform
Tek bir platformda yüzden fazla eş zamanlı kullanıcıyı destekleyin 

Özellikleri

Kurumsal sınıf kabin yöneticisi cihazı
KVM oturumları için HTML5 Görüntüleyici
ADX çözüm unsurlarının keşfi: SP’ler, IP KVM cihazları
Servis İşlemcilerini yerel olarak yönetin
HTML5 Yerleşik web arayüzü
Asenkron, yüksek derecede ölçeklenebilir  

Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar. Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu, kullanıcıların servis işlemcilerini, sanal makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim cihazlarını yönetmesine olanak tanır. Ayrıca BT cihazlarına merkezileştirilmiş aygıt yazılımı (firmware) güncelleme kabiliyeti sağlar ve güvenlik risklerini sınırlar. Avocent ADX MP1000 ile kullanıcılar, yerleştirmeleri ve konfigürasyon görevlerini API’larla otomatikleştirebilir. Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi RM1048, cihazlara erişmek için tek bir IP kullanır, PoE ile güç ve kablolama maliyetlerini azaltır ve daha fazla donanım olmadan 100’den fazla kullanıcılı oturum sunabilir. Avocent® ADX RM1048 ile kabin seviyesinde erişim için çeşitli BT cihazlarına bağlanabilir ve dijital talebinizi karşılamak için gereken bant genişliğini yapılandırabilirsiniz. Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM, hızlı ve hassas fare senkronizasyonu ve tüm trafiğin uçtan uca şifrelenmesi ile uzaktan 4K KVM sunar. Tak ve çalıştır bağlantısı için yerleşik USB-C ile birlikte HDMI, DP, MiniDP adaptörleri sunar. Avocent ADX IPUHD 4K IP KVM, BT sorunlarını çözmek amacıyla oturum paylaşımının yanı sıra düşük bant genişliği için kullanıcı deneyimini optimize eder.

Vertiv™ Avocent® ADX Kabin Yöneticisi
Physical Characteristics
Ağırlık (lb / kg)
16.91 lbs
Ağırlık (lb / kg)
7.67 kgs
Yükseklik (inç / mm)
1.72 in
Yükseklik (inç / mm)
43.7 mm
Genişlik (inç / mm)
17.24 in
Genişlik (inç / mm)
438 mm
Derinlik (inç / mm)
17.4 in
Derinlik (inç / mm)
442 mm
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon