The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün

Vertiv™ Power Insight

Vertiv™ Power Insight verimliliği artırmaya, değerli kritik ekipmanı korumaya ve KGK ve Rack PDU’larınızın görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur. Birden fazla cihazı yönetmeye ihtiyaç duyan dağıtılmış altyapıya sahip kullanıcılar için tasarlanmış web tabanlı bir yazılımdır. Yazılım kurulumu basittir, 100 KGK ve Rack PDU’ya kadar tek arayüz sağlayan kullanımı kolay bir uygulamadır. VM kapatma ve geçiş (vMotion) ve VMware rozeti de dahil olmak üzere, ana bilgisayar ve sanal makinelerin (VM’ler) tek ekrandan izlenmesi ve kontrolü için VMware vCenter Yönetim Platformu ile sorunsuz entegrasyon.

Download Software Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al

Avantajlar

VertivPower Insight, KGK ve Rack PDU altyapınızdan en iyi şekilde faydalanmanız için gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunar. Bu ücretsiz yazılım aşağıdaki faydaları sunar:
 
Bir sorun oluşursa ilgili personele hızlı bildirim sağlar
Kontrollü otomatik kapatma ile BT ekipmanlarını korur
Güç altyapısının 7/24 uzaktan izlenmesini basitleştirir
Her bir cihaz web arayüzüne hızlı yükleme ve erişim ile konfigürasyon süresini en aza indirir
Etkili karar alma için verileri düzenler

Özellikleri

Vertiv Power Insight, bağlı bir ekipmanla ilgili sorun olduğunda uyarı gönderir ve kullanıcı tarafından yapılandırılan parametrelere dayalı olarak BT cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmanın hızlı bir yolunu sunar. Vertiv Power Insight ile şunları elde edersiniz:
 
E-posta, SMS ve ekran simgeleri aracılığıyla alarm bildirimleri
Bireysel ve sanal sunucular için kapatma koruması
Cihazların otomatik algılanması
Her bir cihaz web arayüzüne erişim
Sıralanabilen veya filtrelenebilen verilerle alarm görünümleri
Her bir cihaza ait özet veriler
Kapasite yük yüzdesi, çıkış akımı, akü şarj yüzdesi ve kalan akü çalışma süresi gibi önemli veri noktalarının panelde görünümleri
Yedek cihaz desteği
En kritik yükler için çalışma süresini uzatmak üzere sıralı sunucu kapatma işlevi
VMware vCenter Eklentisi - VMware vCenter Yönetim Platformu ile sorunsuz entegrasyon

Vertiv™ Power Insight, geçmiş veri depolama için sabit sürücüde 8GB bellek, 4 çekirdekli CPU ve 256GB minimum sistem gereksinimlerine sahip 64 bit bir makineye kurulabilir. Hem masaüstü hem de mobil cihazlar için önerilen tarayıcı sürümü Google Chrome™ 55 veya üzeridir. Desteklenen diğer masaüstü tarayıcıları arasında Microsoft® Edge 38 veya üzeri, Internet Explorer® 11 ve Firefox® 51 veya üzeri yer alır. Desteklenen işletim sistemleri arasında Microsoft® Windows® 7 ve 10 64bit; Microsoft® Windows Server® 2012 R2 ve 2019 64bit; Red Hat® Enterprise Linux® 7.1 (GUI yüklü) bulunmaktadır. Automation Agent (Otomasyon Aracısı, sunucu kapatma için kullanılır), Microsoft® Windows® 7, 8.1 ve 10 (32bit ve 64bit), Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2012 R2 (64bit), Microsoft® Windows Server® 2016 (64bit), Windows Server 2019 (64bit), Red Hat® Enterprise Linux® 6.7, 6.9 7.1-7.4 (tümü-64bit), Microsoft Hyper-V Server 2016, Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 (64bit) işletim sistemlerini destekler. VMWare ESXi 5.5, 6.0 ve 6.5 (64bit) Automation Agent kurulumunu gerektirmez. VMware 7.0, Vertiv™ Power insight V2.4 eklentisi ve son sürüm ile desteklenir.

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri
Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme

Sıkça Sorulan Sorular

S
Vertiv™ Power Insight nasıl çalışır?
Y
Vertiv™ Power Insight, bağlı cihazlarla ilgili sorun olduğunda uyarı gönderir ve kullanıcı tarafından yapılandırılan parametrelere dayalı olarak BT cihazlarını güvenli bir şekilde kapatmanın hızlı bir yolunu sunar. KGK ve Rack PDU’larınızın bütünsel bir görünümünü sağlamanın yanı sıra, bağlı cihazlar için cihazların takibine ve envanter bilgilerinin tutulmasına da yardımcı olur.
S
Hangi faydaları sağlar?
Y
Vertiv™ Power Insight, bağlı cihazların ömrünü uzatır ve donanım yatırımınızın değerini artırır. E-posta, SMS veya ekran üzerinden uyarılar bir sorun olduğunda sizi bilgilendirir. Kontrollü sunucu kapatması, kritik bir olay meydana geldiğinde cihazları düzgün bir şekilde kapatarak ekipman hasarını ve iş kesintilerini azaltmaya yardımcı olur. Yazılım ayrıca, cihazların manuel olarak eklenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır ve değerli kurulum süresinden tasarruf sağlar.
S
Power Insight kaç cihazı destekler?
Y
Power Insight şu anda 100 adede kadar Vertiv KGK ve Rack PDU’yu destekleyebilir.
S
Cihazlarım için otomatik keşif sunar mu?
Y
Evet.
S
Otomatik bir kapatma süreci sağlar mı?
Y
Evet. Power Insight, otomatik, sorunsuz bir kapatma süreciyle güç kesintisi sırasında sunucularınızı ve değerli bilgilerinizi koruyacaktır.

Dil ve Lokasyon