Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Liebert AFC - Çevre Dostu Soğutucu Akışkanlı İnvertör Vidalı Soğutma Grubu Serisi

Liebert AFC, yeni düşük GWP’li soğutucu akışkanlı ve invertör teknolojisinin bir sonucu olarak, atmosfere doğrudan ve dolaylı CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı ve veri merkezinin karbon ayak izini sınırlandırmayı hedefleyen çevre dostu bir çözüm sunar. Soğutma sürekliliği ve güvenilirliği, Liebert AFC için temel faktörlerdir ve bir elektrik kesintisinden sonra hızlı ve güvenli bir yeniden başlatmaya olanak tanıyan Hızlı Yeniden Başlatma işlevi ile sağlanır. Liebert AFC, son derece çok yönlü ve yapılandırılabilir bir çözümdür ve farklı kritik altyapıların ihtiyaçlarına çok uygundur.

Broşürü Al Infographic
Temel Avantajlar
An environmentally friendly refrigerant with a low impact on the environment
Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs
The possibility of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs
Increased freecooling capacity and more freecooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs
Guaranteeing cooling continuity
Enlarged Capacity up to 2200kW in a single frame: fewer units to be installed, installation costs significantly reduced
Global solution suitable for any climatic condition
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Sağlık
  • Ülke Yönetimi
  • Askeri, Savunma, Hava-Uzay ve Füze
  • Madencilik/Metaller
  • Nükleer Enerji
  • Petrol ve Gaz
  • Enerji Üretimi
  • Enerji/Gaz Taşıma ve Dağıtımı
  • Perakende ve Toptan Satış
  • Telekom

Sustainability Spotlight

  • Low in-rush current and higher part load efficiency, allowing for savings in the electrical infrastructure design and lower running costs.
  • Compatible with Low-GWP refrigerant, R1234ze HFO, a low global warming potential (GWP) refrigerant that drastically reduces direct CO₂ emissions.
  • Increased freecooling capacity and more freecooling hours lead to a better seasonal efficiency and lower operating costs.
  • The possibility of using pure water inside the data center lowers the risk of environmental pollution and grants lower installation costs.

Avantajlar

Çevre üzerinde düşük etkiye sahip çevre dostu bir soğutucu Düşük ani akım ve daha yüksek kısmi yük verimliliği, elektrik altyapısı tasarımında tasarruf ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar Veri merkezi içinde saf su kullanma olanağı, çevre kirliliği riskini azaltır ve daha düşük kurulum maliyetleri sağlar Artan serbest soğutma kapasitesi ve daha fazla serbest soğutma süresi, daha iyi mevsimsel verimlilik ve daha düşük işletme maliyetleri sağlar Soğutma sürekliliğini garanti etme Soğutma yoğunluğunu artırma olanağı Her türlü iklim koşulu için uygun global çözüm

Özellikleri

Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip HFO Soğutucu (R1234ze) İnvertör tahrikli kompresör Glikolsüz sürüm Optimize edilmiş serbest soğutma bobinleri Hızlı yeniden başlatma seçeneği Kompakt Çerçeve -25 °C ila +56 °C dış ortam sıcaklığı arasında geniş çalışma aralığı

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İlgili Makaleler

Satın Almadan Önce Sanal Olarak Deneyin Image

Satın Almadan Önce Sanal Olarak Deneyin

İtalya, Piove di Sacco’daki Vertiv™ Müşteri Deneyim Merkezinde Isı Yönetimi Teknolojisi İnovasyon Laboratuvarlarımızın kabiliyetlerine tanık olun. Yüksek teknoloji laboratuvarlarımızı keşfedin ve üst düzey soğutma çözümlerine yönelik Tanık Testlerini sanal olarak simüle edin.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon