Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Liebert CRV, Sıra Bazlı Soğutma Ünitesi

Küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinde soğutma sunucusu kabin rafları için ideal olarak uyumlu hale getirilmiş ve tasarlanmış bağımsız veri merkezi soğutma ünitesidir. Liebert CRV'de, yüksek güvenilirlik ve optimum veri merkezi ısı yönetimi için iCOM Control ve dijital scroll kompresör vardır.​​​​​

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
Temel Avantajlar
Designed with a minimal footprint to save valuable floorspace in edge applications, server rooms, and small data centers Highly efficient, scalable cooling capacity provides lower energy consumption and operational costs Adjustable air discharge baffles improve cold air distribution, eliminating hot spots in the row Simultaneous top and bottom connections allow for greater flexibility during installation for various building configurations Multiple monitoring protocols and multi-unit teamworking allows users to stay informed of system conditions at all times
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Telecom

Avantajlar

Esneklik Yatay hava debisi soğutma tasarımı yüksek olmayan veya yükseltilmiş zeminler için uygundur Hava, su, glikol ve soğutulmuş su sistemleri kullanılabilir Ayarlanabilir hava debisi perdeleri kabin ekipmanlarında soğutmayı maksimum düzeye çıkarır, sistemin sıra içinde veya sıranın sonunda konumlanmasına olanak verir Kolay yerleştirme için tekerleğe monte edilir Sistem performansını geliştirmek ve enerji tüketimini azaltmak için çok sayıda ünite birbirleriyle iletişim kurar Sistem performansını geliştirmek ve kabin sıcaklıklarını bildirmek için her soğutma ünitesi başına 10 adede kadar kabin iCOM büyük grafik ekran, kolay gezinme ve net veri görüntüleme imkanı sağlar   Kullanılabilirlik 7 gün 24 saat hassas çevre koruması (soğutma, nem kontrolü ve hava filtreleme) sağlamak için değişen koşullara kendi kendine uyar Liebert iCOMTM Control ile sorun ortaya çıkmadan önce önleyici bakım uyarıları verilir Değişken kapasiteli scroll kompresör yüke uyum sağlar ve kompresör çalışmasını ortadan kaldırır ve böylece kompresör ömrünü ciddi düzeyde arttırır   En Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti Soğutma kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak için daha yüksek dönüş havası sıcaklığına imkan veren tasarıma sahiptir Yalnızca önden ve arkadan erişim gereklidir, bu da minimum düzeyde kurulum ve servis süresi anlamına gelir Değişkenkapasiteliscroll kompresör ve değişken hızlı EC fanları enerji tüketimini azaltmak için verimli bir şekilde çalışır   İdeal Çalışma Alanları Küçük ile orta ölçekli veri merkezleri soğuk/sıcak koridor konfigürasyonları Kapama olmaksızın 10 kW/kabin düzeylerine kadar ısı yoğunluğu Yüksek ve yüksek olmayan zeminler Havanın aktarılamadığı düşük tabanlı odalar Büyük veri merkezlerinde noktasal soğutma

Özellikleri

Değişken hızlı EC takma fanları ve değişken kapasiteli scroll kompresör 10 ile 60 kW arasında geniş aralık iCOMTM Control ile verimli çalışma. Büyük grafik ekran,kolay gezinme ve net veri görüntüleme imkanı sağlar 300 mm boyutundayerden tasarruf sağlayan çerçeve Termal yönetim ve nem kontrolü Kabin sıralarıyla kurulur Düşük enerji tüketimi

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon