Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Vertiv™ VRC BT Kabin Soğutma Ünitesi

Kabin başına 3500 watt'a kadar küçük sunucu odası, ağ dolabı ve kenar uygulamaları için soğutma gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan Vertiv™ VRC BT kabin soğutma ünitesi, güçlü, ölçeklenebilir ve enerji tasarruflu soğutmayı kompakt bir üniteye sığdırır. Standart 19 inçlik ağ kabinlerinin çoğuna sığarak değerli taban alanında yer açar. Farklı bina mimarilerine uyacak şekilde Bağımsız veya Split versiyonda mevcuttur.

Satış İlgili Kişisi Bul Kullanım Kılavuzunu Al

2 versiyonda mevcuttur - Bağımsız - Isının havalandırmalı çift tavana atılabileceği küçük alanlarda veya ısının doğrudan odaya deşarj edilebileceği daha büyük odalarda hızlı ve kolay kurulum için özel olarak tasarlanmıştır ve Split sürümü - Çift tavan, bina kliması veya bina içi ısı reddini işleme yeteneği olmayan uygulamalar için tasarlanmıştır. İki versiyon da, standart EIA 19 inç ağ kabinlerinin içine monte edilir ve açık (delikli) ve katı veya pleksiglas kapalı kabin sistemleriyle uyumludur. Odadaki BT yükü ile soğutmayı birbirine uyumlamak için değişken hızlı kompresör ve fanlarla donatılarak düşük enerji tüketimi ve ölçeklenebilir kapasite sağlar. BT yöneticileri, sunucu soğutma sisteminin durumunu ve performansını ünitenin ekranında veya takılabilir SNMP iletişim kartını veya Modbus RTU'yu kullanarak uzaktan izleyebilir. Yoğuşan suyun giderilmesine ve kondens yönetiminin basitleştirilmesine yardımcı olmak için bir eklenti kondens pompası mevcuttur.

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon