Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Ürün Ailesi

Liebert PCW, Soğutulmuş Su Oda Soğutma Ünitesi

Liebert PCW ideal bir soğutulmuş su soğutma ünitesidir ve veri merkezleri ile sunucu odası klima sistemleri için verimli bir çözüm sunar. Bu su soğutma sistemi 200 kW - 6 MW aralığındaki farklı konfigürasyon ve kapasitelerde kullanılabilir.

Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al

Liebert PCW ideal bir soğutulmuş su soğutma ünitesidir ve veri merkezleri ile sunucu odası klima sistemleri için verimli bir çözüm sunar. Bu su soğutma sistemi 200 kW - 6 MW aralığındaki farklı konfigürasyon ve kapasitelerde kullanılabilir.

Avantajlar

%65'e kadar enerji verimliliği sağlar: Liebert PCW, sınıfındaki en yüksek performanslı zemine monteli soğutulmuş su ile çalışan ünitedir.ì
 Tüm müşteri gereksinimlerini karşılayan geniş konfigürasyon yelpazesi sayesinde farklı veri merkezi ortamları için uygun çözüm sunar
 Seçilen konfigürasyondan bağımsız basit kurulum
 Bulut teknolojisine hazır: Liebert PCW, Bulut bilişimin sebep olduğu yük ve sıcaklık farklılıklarının yaşandığı veri merkezleri için idealdir

Özellikleri

EC Fan 2.0 Liebert PCW sisteminin merkezinde bulunan EC fanları, çalışma sırasında üretilen gürültü düzeylerini önemli ölçüde azaltırken; ünite verimliliğini dikkat çekici bir biçimde arttırmaktadır
Ünite İç Aerolik Tasarım:  Bobin ve elektrik panosu için kullanılan bu keskin kenarlı tasarım, Liebert PCW sistemini veri merkezleri için hassas soğutma uygulamalarında öncelikli tercih haline getiriyor
 Verimli Nemlendirme Teknolojisi: Ortamdaki nem içeriğini koruyabilmek için, Liebert® PCW sistemi ultrasonik nemlendiricisi opsiyonunu sunmaktadır. Tercih edilmesi halinde, kızılötesi veya elektrotlu nemlendiriciler de iki farklı verimli alternatif olarak sunulmaktadır
 iCOMTM Kontrolü: Akıllı mod, SmartAisleTM uygulaması için geliştirilmiş eşsiz bir kontrol algoritmasıdır (Soğuk Koridor kapama). Bu algoritma sayesinde, sağlanan hava debisi ve soğutmanın sunucu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dinamik bir biçimde ayarlanması sağlanır, böylece tesisiniz gerektiğinden fazla soğutulmaz
 En İyi Çözüm: Liebert PCW sistemi Liebert® AFC adyabatik freecooling soğutucularıyla birlikte kullanıldığında tüm Thermal Yönetim sisteminde ideal verimlilik sunar
 Basit Kurulum: Ayarlanabilen ayaklar, hızlı elektrik seti ve talep üzerine sunulan su bağlantısı kolay kurulum sağlar  

*Modele özgü indirilebilir içerikleri görmek için yukarıdaki teknik özellikler grafiğinde model adını seçerek modele özgü ürün sayfasına gitmeniz gerekir.

İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon