Bir Vertiv üreticisinin temsilcisiyle çalışmak, karmaşık tasarımların benzersiz ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmasını sağlar. Büyük bir projede teknik rehberlik isteyen bir kuruluşsanız, Vertiv ihtiyacınız olan desteği sağlayabilir.

Daha Fazla Bilgi

Birçok müşteri, BT uygulamaları için Vertiv ürünlerini satın almak üzere bir Vertiv bayi iş ortağıyla birlikte çalışır. İş ortakları kapsamlı eğitim ve deneyime sahiptir ve Vertiv ürünleriyle tüm IT ve altyapı çözümlerini belirlemek, satmak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir.

Bir Bayi Bulun

Neye ihtiyacınız olduğunu zaten biliyor musunuz? Online satın alma ve gönderim kolaylığı mı istiyorsunuz? Belirli kategorilerden Vertiv ürünleri online bir bayi aracılığıyla satın alınabilir.


Online Bayi Bulun

Ürün seçiminde yardıma mı ihtiyacınız var? Sizin için doğru olan çözüme ulaşmanıza yardımcı olacak son derece kalifiye bir Vertiv Uzmanı ile konuşun.



Bir Vertiv Uzmanı ile İletişime Geçin

Vertiv™ Avocent® ADX Platform, Kuruluştan Edge konfigürasyonlarına kadar açık ama dayanıklı bir BT yönetimi platformu oluşturmak için sorunsuz bir şekilde entegre olan ve ölçeklendiren güvenli bir ortak mimari üzerine kurulmuştur. Avocent® ADX Platform, en yüksek performansı ve çevikliği, güvenliği sağlar ve pazardaki diğer hiçbir çözümün gerçekleştiremediği tüm aygıtlarınızın otomasyonunu, yönetimini, izlenmesini sağlar.

Vertiv™ Avocent® ADX Platform İle Tanışın

Kuruluştan Edge’e kadar dinamik pazar ihtiyaçlarını karşılamak için yeni Avocent Dijital BT yönetimi çözümleri - değişen pazar ihtiyaçları ve iş yükündeki değişimler için esnek yapı bloğu çözümü setleri.

Yönetim Platformu
BT altyapısının bant dışı yönetimi için uzaktan yönetim, otomasyon, güvenlik ve dayanıklılık.

Kabin Yöneticisi
Kabin Yöneticisi Vertiv Avocent® ADX fiziksel olarak arayüz modüllerine veya doğrudan servis işlemcilerine, Rack PDU’lara veya ağ ekipmanlarına bağlanır. PoE, IP birleştirmesi ve ağ adresi dönüştürmesi sağlar.

Arayüz modülleri
Arayüz modülleri Avocent® ADX Kabin Yöneticisi cihazlarına ve son hedefe bağlanır. IP tabanlıdırlar, KVM ve seri erişim sağlarlar.

Yerleşik Linux Aygıt Yazılımı – Vertiv™ Avocent® Core Insight (ACI)
Avocent® Core Insight (ACI) aygıt yazılımı, temel kart yönetim denetleyicileri (BMC’ler) için OpenBMC projesinin ticari olarak hazır bir uygulamasını içeren yerleşik Linux paketlerinden oluşan bir ürün ailesidir. Ayrıca, son derece modüler, ölçeklenebilir ve ek güvenlik, performans ve işlevsellik için premium geliştirmeleri de içerir.

  • Ölçeklenebilir - Kuruluştan Edge’e kolayca ölçeklenebilir
  • Dayanıklı - Her zaman açık, her zaman kullanılabilir
  • Genişletilebilir - Açık standartlar, platformlar ve API’lar tarafından desteklenir

Vertiv™ Avocent® ADX Platform

SADECE Vertiv™ Avocent® ADX Platform şunları sağlar:

  • Açık platform ve API’lara sahip ortak mimari
  • Esnek ve ölçeklenebilir yerleştirmeler
  • En hızlı ve en zengin özellikli KVM deneyimi
  • BT aygıtlarının en geniş kapsamlı yönetimi
  • KVM, Seri, Servis İşlemcisi tek bir aygıtta
  • 100’den fazla eşzamanlı kullanıcı
  • Tüm dijital mimari
  • Kullanıcılar ve aygıtlar için çok düzeyli güvenlik
  • BT trendlerine uygun yerel USB-C

Broşürü Edinin Ayrıntılı Raporu İndirin

800x600_-_vertiv-avocent-adx-ecosystem_330949_0.jpg

Vertiv™ Avocent® ADX MP1000 Yönetim Platformu
Temel Kabiliyetler ve Faydalar
Kabiliyetler
Avantajlar
  • BT aygıtlarını yönetme ve kontrol etme
  • Güvenlik riskini sınırlandırmak için merkezileştirilmiş aygıt yazılımı güncellemeleri
  • Servis İşlemcilerini, Sanal Makineleri, IP KVM modüllerini ve uzaktan erişim aygıtlarını yönetme

Kuruluş ve edge genelinde sanal ve fiziksel altyapının basitleştirilmiş yönetimi ve kontrolü

  • BT aygıtlarına erişimi koruma
  • Güvenli KVM ve seri oturumlar
  • Ayrıntılı kullanıcı denetim geçmişini izleme
  • Aygıtlar üzerindeki işlemleri kontrol etme ve kısıtlama

BT operatörleri için aygıtlara güvenli ve denetlenebilir erişim

  • API’larla yerleştirme ve konfigürasyon görevlerini otomatikleştirin
  • Toplu güncellemeler ve konfigürasyonlar

BT aygıtlarında değişiklik yaparken verimliliği artırma

BT altyapısını tek bir platformdan yönetme, kontrol etme, güvenceye alma ve otomatikleştirme
Vertiv™ Avocent® ADX RM1048P Kabin Yöneticisi
Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM aygıtı

BT Pazarı değişiyor, çözümler de değişmeli

Günümüzün BT’si

  • Tesis içi ekipmanlar
  • Çok az uzaktan erişim veya uzaktan erişim yok
  • Artan performans taleplerini karşılayamama
  • Manuel BT konfigürasyonu
  • Birden fazla yönetim ürünüyle meydan okundu
  • Yaşlanmış teknoloji ve kabiliyet

Geleceğin BT’si

  • Hibrit ortamı yönetme
  • Uzak iş yerini etkinleştirme
  • Sistemleri kuruluştan edge’e kadar ölçeklendirme
  • Veri merkezi BT yönetimini otomatikleştirme
  • Standartlar ve platformlar oluşturma ve açma
  • Yüksek güvenlik önlemleri
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İŞ ORTAKLARI
Genel Bakış
İş Ortağı Oturumu Aç

Dil ve Lokasyon