智领时代-创新无限

发现推动变革的技术

我们的愿景是通过提供高可靠、节能节水的关键数字基础设施,打造可持续发展的未来。

1. 维谛的 SmartRow 2 可将制冷系统所需的能源减少 30% | 2。维谛的 SmartRow 2 据估算可减少 20% 的碳排放总量
3. 与传统 UPS 系统相比,Vertiv™ Liebert® APM2 在达成相同运行时间的条件下可节省高达 72% 的占地面积。

高效节能产品和解决方案亮点

高效节能的产品和解决方案经过精心设计,如果实施得当,可有助于提高能源、水、碳和废物方面的效率,或促进替代能源的集成。

热管理

Vertiv™ Liebert® XDU 冷却液分配单元

Liebert XDU 冷却液分配单元提供的系统可在有或无设施用水的情况下运行,使您能够利用高效液冷的优势,而无需承担重大基础设施改造的成本。该产品在北美、欧洲、中东和非洲地区及印度均有销售。

了解详情

Vertiv™ Liebert® XDM 分体式室内冷机

Liebert XDM 分体式室内冷机设计用于消除风冷环境中的液体冷却障碍,是一种适用于后门冷却应用的液 - 液式热交换器,可在任何数据中心进行简便、经济高效的部署。该产品在北美地区有售。

了解详情

Vertiv™ Liebert® AFC 冷机

该制冷单元符合欧盟《可持续产品生态设计法规》的要求。变频压缩机选项可提高部分负荷效率。该产品在欧洲、中东和非洲地区、中国、印度和拉美地区均有销售。

了解详情

Vertiv™ Liebert® PCW

Liebert® PCW 是理想的冷冻水制冷单元,为数据中心和服务器机房空调提供了高效的解决方案。该水冷系统提供多种配置和功率,从 25 千瓦到 220 千瓦不等。该产品在北美、欧洲、中东和非洲地区、中国、印度和拉丁美洲均有销售。

了解详情

关键电源

Vertiv NetSure 太阳能插框

利用维谛的eSure 4300W 太阳能转换模块,通过Vertiv NetSure 太阳能插框的出色太阳能功率密度来加强现有的直流电源系统,从而实现可持续发展目标并降低运营成本。

了解详情

Vertiv™ Liebert® APM Plus

Vertiv™ Liebert® APM Plus 是一种模块化高密度无变压器 UPS,二次变频效率高达 97%,可确保显著节约运营成本,降低总体拥有成本 (TCO) 和对环境的影响。该产品在欧洲、中东和非洲地区有售。

了解详情

Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium,400VA

Vertiv™ Liebert® Power-UPS Lithium 是一款结构紧凑、重量较轻的备用/离线 UPS,采用锂离子技术,可延长预期寿命并降低替换成本。该产品在北美地区有售。

了解详情

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS 5000 - 10000 VA,120V/208V

Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion 锂离子双变换在线式UPS,可为网络设备和业务服务器等关键商业IT系统提供最高级别的电源调节与电力保护保障。该产品在北美地区有售。

了解详情

机架和机柜

Vertiv™ VRC-S Edge-Ready 微型数据中心系统

利用 Vertiv™ VRC-S,您可轻易地将 IT 基础设施放置在您需要的地方。这是一款预集成的封闭式微型数据中心,可于数天内为边缘应用快速完成部署并投入运行。该产品在北美和欧洲、中东和非洲地区均有销售。

了解详情

Vertiv™ SmartRow™ DCX

SmartRow™ DCX 无需数月,仅需短短数周就能连续提供整排式数据中心。它通过四到十四个机架进行数据中心级热管理、UPS、电源管理、监控技术和电缆管理,所有这些功能仅在一个封闭的机房中性系统就能实现。该产品在北美和拉美地区均有销售。

了解详情

Vertiv™ Geist™ SwitchAir™

网络交换机、负载均衡器和路由器通常位于机架的顶部和后部,远离机柜前部的冷通道气流。该产品在北美、欧洲、中东和非洲地区、亚洲、印度和拉丁美洲均有销售。

了解详情

Vertiv™ NetSure™
M 系列

坚固耐用、高效节能的户外机柜解决方案,适用于 5G 无线电和 IT 边缘设备,可提供包括备用电池在内的可靠电源。该产品在欧洲、中东和非洲地区有售。

了解详情

Vertiv™ TimberMod™

Vertiv™ TimberMod™ 是 Vertiv™ SmartMod™ 和 Vertiv™ Power Module 的衍生款,使用大量木材代替钢材作为结构元件。这种替代方案使用更环保的材料,可以最大限度地减少资源损耗,降低排放,从而支持客户的可持续发展目标。

了解详情

特色文章

选择您的本国语言