Vertiv 为 NVIDIA GB300 NVL72 平台开发了节能冷却和电源参考架构,作为 NVIDIA Omniverse 蓝图中的 SimReady™ 资产提供,用于 AI 工厂设计和运营

2025年8月6日

全新设计展示了端到端节能冷却和供电,支持每机架高达 142kW 的密度

俄亥俄州哥伦布市 [2025年6月11日]——全球关键数字基础设施领导者Vertiv(纽约证券交易所代码:VRT)宣布推出适用于 NVIDIA GB300 NVL72 平台的节能型 142kW冷却和供电参考架构 。除了为该下一代平台提供全面集成的端到端冷却和供电策略外,该参考架构还打破了传统的构建模式,开启了基础设施设计的新时代。Vertiv解决方案以 SimReady™ 3D资产的 形式提供,包含在 NVIDIA Omniverse Blueprint中,用于AI工厂设计和运营。该参考架构可根据定制数据中心设计进行定制,从而显著缩短规划时间并降低构建过程中的风险。

Vertiv 与 NVIDIA 携手合作,共同制定其数据中心发展路线图,开发 AI 基础设施战略和可部署的设计,以应对未来机架功率密度的提升。例如,Vertiv 正与 NVIDIA 合作,为 1 MW 及以上 IT 机架提供 800 VDC 数据中心电源基础设施 支持,Vertiv 解决方案将于 2026 年开始供货。

Vertiv 全球产品组合和业务部执行副总裁 Scott Armul 表示:“基于我们与 NVIDIA 的紧密合作以及推进 AI 基础设施发展的共同愿景,Vertiv 很荣幸地发布了针对 NVIDIA GB300 NVL72 平台的全面参考设计和 SimReady™ 3D 资产。Vertiv 解决方案不仅使客户能够更快地扩展,还能在构建单个物理模块之前以数字方式优化其以 AI 为中心的数据中心。”

NVIDIA 高性能计算 (HPC) 和 AI 基础设施高级总监 Dion Harris 表示:“通过将 NVIDIA 先进的 AI 平台与 Vertiv 在电力和制冷基础设施方面的专业知识相结合,我们将助力客户部署更高效、可扩展且可应对最严苛 AI 工作负载的下一代数据中心。我们将携手帮助企业在构建 AI 未来的过程中,将性能和可持续性提升到新的水平。”

NVIDIA GB300 NVL72 的参考架构是 Vertiv™ 360AI 基础设施平台的一部分,旨在帮助客户找到为 AI 工作负载和其他高性能计算应用程序供电和冷却的集成解决方案。

Vertiv 参考架构和 SimReady™ 3D 资产针对 NVIDIA GB300 NVL72 设计的主要优势包括:

  • 从模拟到部署,一条路径: 利用架构中的 NVIDIA Omniverse 技术连接物理和数字基础设施,实现跨 IT、设施和工程团队的实时系统级协作,使客户能够在构建单个组件之前测试、优化和验证设计。
  • 为人工智能推理时代而打造: NVIDIA GB300 NVL72 的参考架构支持高达 142kW 的机架密度,定义了加速基础设施的新基准 — 专为大规模 人工智能工厂 而设计。
  • 加速性能、规模和速度: Vertiv 针对 NVIDIA GB300 NVL72 的参考架构可提供 1.5 倍的 AI 性能、高达 50% 的现场构建速度以及 30% 的物理空间减少,使客户能够以前所未有的灵活性和能源效率扩展 AI 基础设施。
  • 热灵活性满足效率提升: 液体冷却就绪,支持空气和混合冷却配置,在更高的水量允许的情况下,年能源效率可提高 70%
  • 设计、部署、运营 - 全球: 在全球 4,000 多名 Vertiv 现场服务工程师的支持下,Vertiv 的 GB300 NVL72 参考架构为全球 AI 推广带来了无与伦比的可扩展性、可维护性和供应链可靠性。

随着全球人工智能需求呈指数级增长,Vertiv 不断致力于提供关键的节能冷却和电源解决方案,以使支持人工智能的基础设施能够运行下一代人工智能工厂。

要了解更多信息,请访问 Vertiv.com

关于维谛技术 (Vertiv)

Vertiv (NYSE: VRT) 整合硬件、软件、分析和持续服务,使客户的关键应用程序能够持续运行、实现最佳性能并随着业务需求的增长而增长。Vertiv 提供从云端到网络边缘的电力、制冷和 IT 基础设施解决方案及服务组合 ,解决当今数据中心、通信网络以及商业和工业设施 面临的最 重要挑战。Vertiv 总部位于美国俄亥俄州韦斯特维尔,业务遍及 130 多个国家/地区。欲了解更多信息以及 Vertiv 的最新资讯和内容,请访问 Vertiv.com

前瞻性陈述

本新闻稿包含《1995 年私人证券诉讼改革法》、《证券法》第 27 条和《证券交易法》第 21E 条所界定的前瞻性陈述。这些陈述仅供参考。实际事件或结果可能与本文所述的前瞻性陈述存在重大差异。读者请参阅 Vertiv 向美国证券交易委员会提交的文件,包括其最新的 10-K 表年度报告以及任何后续的 10-Q 表季度报告,以了解这些以及其他与 Vertiv 及其运营相关的重要风险因素。Vertiv 不承担任何义务,并明确否认其有任何义务更新或修改其前瞻性陈述,无论其是否因新信息、未来事件或其他原因而产生。

接触
罗德公关
Vertiv@RuderFinn.com

相关洞察

选择您的本国语言