产品家族

Vertiv Geist GU1系列监控型PDU

Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。GU1系列rPDUs有多种规格配置,包括本地监控和IP远程监控。每一个单元都经过100%的可靠性和功能性测试。

联系销售 宣传彩页 获取支持
Login to Save for Later
维保: 标准3年质保期,120天注册可免费升至5年质保。

新一代rPDU具有业界最高的可用性和最智能的电源监控和配电功能(简化了能源管理,适应未来需求的设计和节约成本)确保您的数据中心和业务能够以最高效率运行。

型号规格
VP4U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP4U60A1
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     2   2.6   19  
VP4U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4U62A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   19  
VP4UA0A1
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   '(36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   19  
VP6U60A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.5   2.6   19  
VP6U60A1
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (48) Combination Outlet C13/C20   Vertical     3.8   3   25  
VP6U60A2
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C21   Vertical     3.8   3   22  
VP6U60A3
63A   3P + N + E (IP44)   240/415V WYE   (24) Combination Outlet C13/C22   Vertical     2   2.6   22  
VP6U62A0
63A   2P + E (IP44)   240V   (24) Combination Outlet C13/C19   Horizontal   3.48   17.12   12   20  
VP6UA0A0
80A   Hardwired Input   240/415V WYE   (36) Combination Outlet C13/C19   Vertical     3.8   3   22  

优点

避免潜在的电路过载与远程电流测量和监测PDU的负载。
可靠的电力分配与本地和远程电力监测选项可快速获取关键设备的电力使用信息,以评估能源使用趋势和最大限度的正常运行时间。
环境监测能力,微动环确保用户掌握机柜内的基础设施数据。
可通过更新IMD模块随时有机会增加新亮点、新功能,更低的总拥有成本(TCO),以利用新技术并适应不断变化的业务需求,而不必替换整个电源条,保障未来”的设计平台。
U-Lock锁定装置功能,使用普通电源线缆,插入带U-Lock装置的插座,即可自动实现锁紧,避免意外断开,可提供高达20kg防脱拉力。
通过彩色插座和彩色外壳帮助数据中心人员轻松识别每台PDU的输入馈送,帮助创建连接设备的正确负载平衡,并最大限度地减少可能导致意外停机的错误。
使用Vertiv 手机app通过VLC自动获取PDU的资产信息、IP地址及各相位电流、电压、功耗等实时指标
每个单元都经过100%的可靠性和功能测试,以确保单元功能符合设计要求。
标准三年保修,升级为五年产品注册。
通过预集成Vertiv Geist rPDUs与VR机架,节省时间和金钱。联系你当地的销售代表开始吧 

特性

可升级和热插拔的监测设备。
精度+/- 1%的本地和远程电源监控(ANSI和IEC标准)
VLC(可见 光通讯)
可选环境传感器监测。
适用于高温环境的60℃高温等级。
可在垂直和水平机架型号。
高灵活性,以满足广泛的要求。
简单快速安装在所有标准机柜,附赠安装支架 

选择您的本国语言