The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU

Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。新一代rPDU具有业界最高的可 用性和最智能的电源监控和配电功能(简化了能源管理,适应未来需求的设计和节约成本)确保您的数据中心和业务能够以最高效率运行。

宣传彩页 产品手册
Login to Save for Later
维保: Vertiv Geist rPDUs附带一个标准的三年保修期,如果产品在购买后120天内注册,保修期将自动延长至五年

Vertiv GU2 rPDUs提供了本地/远程监控数据和远程控制单个电源插座的能力,可远程排除有问题的设备。可以对电源进行重启、启用、禁用和监视。具备U-Lock电缆防脱装置及插座级状态LED灯,还可通过购买License方式,将低级别的GR2/GS2升级为高级别的GU2。

型号规格
VP8641
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8932
30A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack  
VP8941
30A   208V   208V   (20) U-Lock C13 / (4) U-Lock C19   Rack  
VP8959NA3
20A   208V   208V   (21) U-Lock C13 / (3) U-Lock C19   Rack  
VP8965
30A   120/208V WYE   208V   (18) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP5665V
30A   208V DELTA   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP5870V
30A   208V   208V   (30) U-Lock C13 / (6) U-Lock C19   Rack  
VP8930
20A   120V   120V   (24) 5-20R   Rack  

优点

避免潜在的电路过载与远程电流测量和监测连接的负载。
支持顺序加电避免大电流冲击,同时确保IT设备启动时按照系统所需优先级别进行启动。
远程重启电源插座,当发现IT设备宕机时可通过远程重启方式恢复系统正常。
可靠的电力分配与本地和远程电力监测选项可快速获取关键设备的电力使用信息,以评估能源使用趋势和最大限度的正常运行时间。
环境监测能力,微动环确保用户掌握机柜内的基础设施数据。
可通过更新IMD模块随时有机会增加新亮点、新功能,更低的总拥有成本(TCO),以利用新技术并适应不断变化的业务需求,而不必替换整个电源条,保障未来”的设计平台 。
U-Lock锁定装置功能,使用普通电源线缆,插入带U-Lock装置的插座,即可自动实现锁紧,避免意外断开,可提供高达20kg防脱拉力。
通过彩色插座和彩色外壳帮助数据中心人员轻松识别每台PDU的输入馈送,帮助创建连接设备的正确负载平衡,并最大限度地减少可能导致意外停机的错误。
使用Vertiv 手机app通过VLC自动获取PDU的资产信息、IP地址及各相位电流、电压、功耗等实时指标
每个单元都经过100%的可靠性和功能测试,以确保单元功能符合设计要求。
标准三年保修,升级为五年产品注册。
通过预集成Vertiv Geist rPDUs与VR机架,节省时间和金钱。联系你当地的销售代表开始吧。 

特性

•端口级别控制,可以以打开、关闭或重新启动各个端口。
•双稳态闭锁继电器显著降低了空载功率。
•可升级和热插拔的监测设备。
精度+/- 1%的本地和远程电源监控(ANSI和IEC标准)
VLC(可见 光通讯)
可选环境传感器监测。
适用于高温环境的60℃高温等级。
可在垂直和水平机架型号。
高灵活性,以满足广泛的要求。
简单快速安装在所有标准机柜,附赠安装支架。

联系人

支持
显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
产品重点领域: 交流不间断电源(UPS), 直流电源系统, 工业交直流系统, 配电, 电源转换开关, 风能, 应急照明, 电源监控系统, 热管理, 一体化解决方案, 户外电源, 机架及模块化机房, 软件, 监控

选择您的本国语言