产品家族

Vertiv™ HPL P1锂电池解决方案

HPL锂电池方案具有安全性,可靠性,经济性的特点,相比传统的铅酸电池能大大提高关键基础设施的性能。 HPL 采用Modbus/IP通讯,无论在本地还是远程监控都可以非常快速的将锂电池各个信息在系统级进行传输,用户可以通过UPS进行数据监控。HPL 锂电池坚守维谛技术不妥协可靠性理念,基于全球化设计标准,采用三级BMS管理,加三级强电保护架构,锂电池与UPS全通信交互,系统实时联动保护,实现更高的系统安全性。

宣传彩页 获取支持
最适合于:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • Chemical/Petrochemical (excl. Oil & Gas)
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
维保: 维谛技术在国内拥有十分完善的服务体系确保所有用户的服务响应得到及时的处理。无论是本地的服务工程师上门服务,还是远程的技术支持,维谛技术时刻准备为您服务。

维谛技术HPL系列锂电池为适合数据中心的锂电池解决方案,同时提供、磷酸铁锂两种电芯选择。 锂电池相比传统铅酸电池,不光具有长寿命,循环次数多,无需更换的特点,同时还具有体积小,重量轻,耐温高,维护需求低的优势。这些优势可明显的降低用户的运营成本,从而降低总拥有成本(TCO)。

优点

标准匹配IT机柜设计,轻松实现电池入列需求 模块化设计,快速安装布置 前操作、前维护,方便快捷 集成单体电池侦测及管理单元 适应模块化设计 布局简洁实用 10英寸液晶显示屏显示内容丰富,实时系统状况显示

特性

HPL为适合数据中心的锂电池解决方案,提供、磷酸铁锂多种电芯选择。 电池柜内置电池开关,BMS系统开关,UPS通讯接口等,确保整个电池系统安全可靠工作。集成了安全性与可靠性为一体的高功率锂电池模组,其功率及设计均为数据中心的理想选型。在每个电池模组里均内置BMS系统和各种传感器,用以实时监测电池电压,温度等信息,提供第一层电池的信息收集和管理。在前门板上可以非常容易通过显示屏观察和记录电池的各种状态和信息。功率模组前操作,前维护,电池模组均可在正面实现维护更换。采用标准机柜风格,可轻松实现锂电池入列需求。

选择您的本国语言