产品家族

Avocent® HMX分布式 IP 矩阵 KVM系统

Avocent® HMX 系列适合应用于各类业务监控大厅,工业生产线以及其他要求高分辨率和快速切换的应用场景。Avocent® HMX系列采用IP 方式传输,因此可以弹性部署,使用户远离工作站在舒适的工作环境进行作业。

联系销售 宣传彩页 产品手册
最适合于:
  • 银行、金融及保险
  • 广电和娱乐
  • 化工/石油化工(不含石油和天然气)
  • 数据中心/主机托管/托管
  • 教育
  • 医疗
  • 政府
  • 军事,国防,航空航天和导弹
  • 核电
  • 石油和天然气
  • 运输

Avocent® HMX1080/2080/3080/4080 延长器采用基于IP的分布式系统架构,无需管理器即可支持1080P分辨率画质的快速切换。Avocent® HMX3080/4080系列支持双光双电多链路冗余连接 ,确保连接可靠不间断并新增了多个座席协作功能,如:鼠标漫游、电视墙、坐席推送和分享等,可满足不同场景的用户需求。

优点

多样化使用方式-通过CATx线缆,可将发送器和接收器直接连接,或通过发送器和接收器内建的两端口千兆以太网交换机实现一台发送器连接多台接收器,或者多台发送器连接一台接收器,每个主机最多可以支持到4台连接
分布式IP矩阵- 可经由同一网络建立虚拟 IP 矩阵,无需管理器即可实现切换功能
易用-全中文OSD界面;即插即用,无需对单个设备进行配置,通过任意接收器端即可自动获取所有设备列表并进行初始化配置
鼠标漫游-Avocent® HMX3080/4080 接收器支持鼠标漫游滑屏功能,通过一套鼠标键盘即可同时访问多台计算机,鼠标可以在多个画面内任意移动,滑动鼠标到屏幕边缘即可在多台计算机之间实现键鼠的切换
视频墙功能-用户可将多台显示器组成一个电视墙,将多台Avocent® HMX3080/4080接收器进行编组即可轻松设定不同组合的电视墙画面
全冗余机制-Avocent® HMX3080/4080系列具备两个千兆RJ45口和两个SFP接口,支持双链路冗余

特性

分布式IP矩阵架构
切换速度时间小于一秒
支持多种类型的USB 2.0 设备
发送端提供1路独立的本地显
示口,并具备Select按钮
支 持 高 分 辨 率 ,最 大 可 达1920x1200@60HZ
低延迟时间 <1 frame/sec.
支持多声道无损压缩音频格式
支持多台TX/RX级联,无需交换机即可实现M:N的KVM切换
无需切换管理器即可实现矩阵切换
中文OSD菜单,支持画面预览功能
支持RS-232 端口透传,可选红外线遥控套件
被动式散热设计,无需散热风扇
ASIC硬件解码芯片
内置 SFP 插槽支持光纤接入(HMX3080/4080)
支持PoE 供电(部分型号)


座席协作功能(Avocent® HMX3080/4080)
支持鼠标滑动漫游
支持 2x2,4x4, 8x8 电视墙
支持座席推送和分享功能,可用于监控大屏的画面推送
支持群组预设,可一键可切换多台接收器画面

选择您的本国语言