强大功能配置,实现更优 IT 性能
从基础型到智能型,无论何种应用场景,都有相应机架 PDU 产品满足您的需求
Vertiv™ Geist™ 基础型机架 PDU
                基础型机架 PDU 解决的问题:
选择基础型 PDU,您可以给网络机架或机柜中的关键 IT 设备供电,并且能够在将来随着业务需求的变化升级技术,轻松无忧。
基础型机架 PDU 让您能够:
- 可靠地给机柜中的 IT 设备供电
 - 由于经过 100% 可靠性和功能测试,保证了 PDU 将按设计运行
 - 分步替换 PDU 便可实现升级
 
Vertiv™ Geist™ 本地计量型机架PDU
本地计量型机架 PDU 解决的问题:
本地显示屏显示电量使用数据,可帮助在部署或移动关键 IT 设备时消除过载的风险,从而可靠供电的同时更好地进行容量管理。
本地计量型机架 PDU 让您能够:
- 提升可靠性和能量效率
 - 查看相位和电路级的实时电量使用数据
 - 预防过载导致的宕机
 
Vertiv™ Geist™ 监控型机架 PDU
                监控型机架 PDU 解决的问题:
对本地和远程可访问的数据中心电量使用进行单元级和/或插座级监控,可监测能源使用趋势和做能耗管理,实现最大化在线时间。
监控型机架 PDU 让您能够:
- 监控关键电源使用信息,以评估能源使用趋势并实现在线最大化
 - 通过安全的用户界面快速访问 PDU 关键操作参数
 - 当超过用户设定的阈值时,通过电子邮件、短信和 SNMP traps 接收提示和警报通知
 
Vertiv™ Geist™ 开关型机架 PDU
                开关型机架 PDU 解决的问题:
通过开关式 PDU 进行额外控制,并更好地防止宕机,可本地和远程获取电量使用数据,并能够远程开启或关闭每个插座。
开关式机架 PDU 让您能够:
- 远程开启、关闭或重启每个插座的电源,以便重启无响应的 IT 设备
 - 设置电源时序时间延迟,以确定连接设备上电或下电的顺序,以避免电路过载
 - 监控关键电源使用情况数据,并在超过用户设定的阈值时接收提示和警报
 
联系我们
请填写以下表格:
感谢您的提交,我们将尽快与您联系。