The page you're viewing is for Simplified Chinese (China) region.

产品家族

带载测试

当电气故障发生时,可能产生灾难性的后果。大多数电气故障产生于被称为局部放电的小的电火花导致的绝缘击穿。Vertiv 的局部放电(PD)测试和监测为即将发生的故障提供了早期警告。通过数据的收集和分析,您可以决定维修或更换您的电气设备。

宣传彩页
最适合于:
  • 银行、金融和保险
  • 数据中心 / 托管
  • 医疗
  • 零售与批发

优点

早期的 PD 识别可减少灾难性的故障或计划外的中断
故障导致的 PD 补救会增加电气系统的可用性
未产生 PD 绝缘破坏的电气系统可提高运行效率
PD 测试有助于确定需要维护或维修的设备的优先级, 因此降低了维护成本。
在可能发生故障之前,定期对PD进行监控和定位从而进行风险管理的改进

特性

现场访问和预筛选服务会对您的电气基础设施进行评估,以为 PD 测试确定设备的优先级
在线 PD 测试提供了一种非破坏性,便宜的测试选项,可在您的设备正常工作电压下通电时执行
固定安装在难以接近的设备和区域的传感器有利于更安全,更有效的 PD 检测
定期 PD 测试采用便携式监视器进行持续监控,可对从一小时到三个月的时长进行监控
持续的在线监控可提供关于系统中最重要资产条件和性能的连续准确信息
超声波与其他 PD 测试技术结合使用,通过识别在电气设备中出现问题时产生的声波来提高检测的可靠性
离线 PD 测试测量系统对特定压力水平的响应,在不引起故障的情况下预测其未来的性能,并能精确定位现场老化设备的准确位置
Tan-delta 测试是一种强大的离线测试,用于衡量绝缘的劣化,检测水树,并通过比较定期读数来预测资产的预期寿命
极低频(VLF)测试是一项检测电气资产交流完整性的通过/失败测试

联系人

支持

显示联系人 California, 91733, USA 更换地点
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
服务重点领域: 项目服务, 性能优化服务, 培训
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
服务重点领域: 项目服务, 性能优化服务, 培训
Apre-midi new contact
05/31/17 California USA
服务重点领域: 性能优化服务

选择您的本国语言