Vertiv VE机柜
VE系列机柜(简称机柜)是维谛技术有限公司生产的高品质机柜,用于安装和放置符合行业标准(EIA-310-E)的19″机柜式硬件设备,包括服务器、语音、数据、Internet网络设备、UPS和电池等,可应用于数据中心或机房等室内环境。
Vertiv Geist GU1系列监控型PDU
Vertiv Geist GU1系列机架PDUs (rPDU)提供了一个全面的电力使用视图,包括机架和远程访问,同时继续为关键的IT设备提供可靠的电力分配。
Vertiv Geist GU2系列IP全功能型PDU
Geist机架PDU为IT设备末端配电提供完美解决方案。
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿
Vertiv™ SmartRow™ 2 易睿 单排全封闭微模块产品通过一体化标准设计,具有集成度高,高效节能、架构合理,安全可靠、快速交付,灵活部署、智能监控,无人值守等特点,是一种现代化高效绿色数据中心产品。