光缆登陆站
利用 Vertiv 全球解决方案实现光缆登陆站的定制
维谛技术 (Vertiv) 的优势
Vertiv 提供核心电气和物理基础设施,为全球各地的光缆登陆站提供支持,无论光缆登陆站是几个还是几十个。
Vertiv 发挥自身产品组合的广度,及专业合作伙伴的经验,为本地市场定制了可重复、模块化的解决方案,并能够在现场装配。我们的方法依赖于成熟的解决方案,对方案进行定制开发,可提供独特功能、最优价值与快速交付的理想组合。
下载手册
维谛技术 (Vertiv) 全球解决方案
60 多名跨专业工程师参与的预先配置和预先验证的这一独特设计,缩短了现场施工时间。
缩短部署时间,使您的企业得以更好地将需求与投资快速匹配。
从制定初步需求开始工作,一直到完成项目实施。
Hibernia Express 与 Vertiv 携手共建跨洋电缆
            Hibernia Express 是一个长达 4,600 公里、有 6 对光纤组的横跨大西洋的电缆系统,通过位于加拿大新斯科舍省 (Nova Scotia)、英格兰和爱尔兰的着陆点连通北美与欧洲。
基于对经验、专业性及部署速度的考量,Hibernia Networks 选择了Vertiv作为其合作伙伴,在大西洋的两端各设计并建造了两个全集成的电缆登陆站。这些登陆站只用了七个月便竣工,使得 Hibernia Express 具备了能为其大西洋两端的客户提供超低延迟以及额外高性能的全球能力。
相关产品和服务
Vertiv SmartMod
Vertiv™ SmartMod™ is a flexible platform, optimized for simplified deployment of your critical IT assets.
NetSure 7000
NetSure 7000 系列直流电源系统非常适用于从无线电基站和小型办公室,到大型办公室以及数据中心等设施使用,这些设施需要在较小占地空间内实现高电源效率、高可靠性和高系统可用性。
NetSure 8000
NetSure 8000 系列高功率密度电源系统为集中式或分布式架构系统的光纤站提供了更高的灵活性。在 -48 VDC 时,5,800 瓦整流模块的最大输出电流通过并机可高达 16,800 安培。独立的进线柜和馈线柜,只需进行配置,便可满足任何应用需求。NetSure 系统的设计用途是支持无线和有线应用,包括中心局站、移动电话交换局 (MTSO)、数据中心和有线电视前端站。
请回答几个简单的问题,我们便可安排一位您所在行业的解决方案专家与您沟通。