U锂融合解决方案的优势

运营更“安全”

- U锂融合方案提供关键保护器件冗余、U锂全通信的三重保护,系统更可靠。
 - 全栈融合,保障关键业务安全运行。
 
整体投资更“经济”

- U锂融合方案循环寿命可达1500次以上,10年免维护、5年质保,有效节省运维成本,全生命周期的综合成本降低40%以上。
 
使用、运维更“轻松”
![]()
- U锂融合方案基于免工程设计,即插即用,采用机架式安装,最小高度仅1U。
 - 一个标准机柜内轻松搞定全部供配电系统,极简运维,轻松好用。
 
绿色节能

- U锂融合,持久耐用,全生命周期性价比(TCO)最优,智享节碳