SA2-002, Vertiv Geist SwitchAir
Netzwerk-Switches, Load Balancer und Router befinden sich typischerweise am oberen und hinteren Teil des Racks, weg vom Kaltgang-Luftstrom an der Vorderseite des Schranks. Da diese Anordnung die Luftströmung von kalter Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen der Netzwerkschaltergeräte erschwert, besteht die Gefahr eines Ausfalls im Laufe der Zeit. SwitchAir hilft, Fehler zu vermeiden, indem kühle Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen geleitet wird, unabhängig davon, wo das Gerät montiert ist.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
SA2-002, Vertiv Geist SwitchAir
Netzwerk-Switches, Load Balancer und Router befinden sich typischerweise am oberen und hinteren Teil des Racks, weg vom Kaltgang-Luftstrom an der Vorderseite des Schranks. Da diese Anordnung die Luftströmung von kalter Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen der Netzwerkschaltergeräte erschwert, besteht die Gefahr eines Ausfalls im Laufe der Zeit. SwitchAir hilft, Fehler zu vermeiden, indem kühle Luft von der Vorderseite des Racks zu den Lufteinlässen geleitet wird, unabhängig davon, wo das Gerät montiert ist.
Garantie: Für Vertiv Geist SwitchAir-Modelle gilt eine Standardgarantie von drei Jahren, die automatisch auf fünf Jahre verlängert wird, wenn das Produkt innerhalb von 120 Tagen nach dem Kauf registriert wird.Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
SwitchAir ist ein passives Luftstrommanagementgerät mit Kanälen, die einen speziellen Strömungsverlauf für den Kaltgangluftstrom zum Einlass des Schalters bieten, wobei die integrierten Lüfter der Netzwerkgeräte verwendet werden, um kühle Luft von der Vorderseite des Schranks abzusaugen. Der SwitchAir erzeugt außerdem eine Barriere, die verhindert, dass heiße Abluft aus dem Warmgang in die Schaltereinlässe zurückgeführt wird.
*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.
Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden
Änderung
Häufig gestellte Fragen
- Q
- Mit welchen Netzwerkschaltern funktioniert der Vertiv Geist SwitchAir?
- A
- Vertiv Geist bietet eine Vielzahl von SwitchAir-Konfigurationen für die meisten Schaltermodelle. Nutzen Sie unseren SwitchAir Finder oder sprechen Sie mit einem Vertriebsmitarbeiter.
- Q
- Wie verhindert Vertiv Geist SwitchAir, dass sich meine Schalter überhitzen?
- A
- Der SwitchAir bildet eine Barriere zwischen den Lufteinlässen der Schalter und der heißen Abluft auf der Rückseite der Server-Racks und leitet kühle Luft vom Kaltgang zu den Eingängen der Schalter.
- Q
- Was ist der Unterschied zwischen passiven und aktiven SwitchAir-Geräten?
- A
- Der Passive SwitchAir erzeugt einen Kanal, über den kalte Luft zu Schaltereinlässen strömt. Der Active SwitchAir funktioniert in ähnlicher Weise, nutzt aber Ventilatoren, um kalte Luft durch den Kanal zu leiten.
- Q
- Wird es während der Installation des SwitchAir zu Ausfallzeiten kommen?
- A
- In den meisten Fällen können Sie SwitchAir in Ihrem Rack installieren, ohne Ihre Netzwerkschalter abzuschalten.
- Q
- Wie hoch ist der empfohlene Abstand zwischen den vorderen und hinteren Schienen für die Installation des SwitchAir?
- A
- Der SwitchAir wurde für die Installation bei einem Schienenabstand von 73,7 cm / 29 Zoll konzipiert.