Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

Modelo

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test

The Vertiv™ Liebert® EXM UPS provides efficient and economical operation with a flexible power system offering scalable and redundant features optimized for midsize IT and critical power applications.

Obtener folleto Obtener manual
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Socios de canal
  • Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Personal de seguridad, salud y medioambiente
  • Operadores de equipos
  • Personal de las instalaciones
  • Ingenieros de servicio de campo
  • Seguridad y protección
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Personal de TI
Garantía: V5 - One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Beneficios

  • Quick and cost-effective rack deployment
  • Deploy fully integrated racks to speed up installation
  • Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
  • Ensures safe shipment of IT equipment
  • More space to manage critical cabling
  • Provides peace of mind

Características

  • Designed for high-density rack and stack capabilities
  • Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
  • Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
  • 2.5” of more usable space than competition
  • 5-year standard product warranty with unit registration

V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.

Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
Product Overview
Potencia nominal
V2 - 30-250kVA/kW
Rango de tensión de entrada
V2 - 480V Input
Rango de tensión de salida
V2 - 480V Output
Rendimiento
V2 - 99% Efficiency
Cableado
V2 - English Translation

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación