Liebert® EXM UPS
This is Mass update Test only
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Socios de canal
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Personal de seguridad, salud y medioambiente
- Operadores de equipos
- Personal de las instalaciones
- Ingenieros de servicio de campo
- Seguridad y protección
- Administración Pública
- Sanitario
- Personal de TI
Liebert® EXM UPS
This is Mass update Test only
- Banca, financiero y seguros
- Medios de comunicación y ocio
- Socios de canal
- Química/Petroquímica (excl. petróleo y gas)
- Construcción e ingeniería
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Personal de seguridad, salud y medioambiente
- Operadores de equipos
- Personal de las instalaciones
- Ingenieros de servicio de campo
- Seguridad y protección
- Administración Pública
- Sanitario
- Personal de TI
Especificaciones
V5 - The Liebert EXM UPS is based on a reliable, double conversion power topology that uses an efficient transformer-free design. Excellent efficiencies of 97% are generated and can be enhanced to 99% using our unique Eco Mode. A unity power factor delivers more capacity in a smaller footprint.
|
Liebert® EXM UPS 208 Volt
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-200kVA/kW | 208V Input | 208V Output | 99% Efficiency | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 604-1516 lbs | |
| Ver más información del producto | ||||||||
|
Liebert® EXM UPS 480 Volt - QA test
|
||||||||
| V2 - 30-250kVA/kW | V2 - 480V Input | V2 - 480V Output | V2 - 99% Efficiency | V2 - English Translation | 78.7 in | 23.6-34.6 in | 39.5 in | 748-1244 lbs |
| Ver más información del producto |
Beneficios
- Quick and cost-effective rack deployment
- Deploy fully integrated racks to speed up installation
- Accelerates & simplifies the integration, installation, and service process
- Ensures safe shipment of IT equipment
- More space to manage critical cabling
- Provides peace of mind
Características
- Designed for high-density rack and stack capabilities
- Ships up to 3,550 lbs. of IT equipment per rack
- Tested to ISTA 3E transportation & shipping standard
- 2.5” of more usable space than competition
- 5-year standard product warranty with unit registration
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.