Al trabajar con el soporte de ventas de Vertiv, puede configurar los complejos diseños de acuerdo con sus necesidades específicas. Si forma parte de una organización que busca orientación técnica para un proyecto grande, Vertiv puede ofrecerle el soporte que necesita.

Más información

Muchos clientes trabajan con un socio revendedor de Vertiv para comprar productos de Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los socios cuentan con amplia capacitación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y brindar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura con los productos de Vertiv.

Buscar un revendedor

¿Ya sabe lo que necesita? ¿Desea la comodidad de comprar y enviar en línea? Ciertas categorías de productos de Vertiv se pueden comprar a través de un revendedor en línea.


Encontrar un vendedor en línea

¿Necesita ayuda para elegir un producto? Hable con un especialista de Vertiv altamente calificado, quien le guiará hacia la solución adecuada para usted.



Contactar a un especialista de Vertiv

Familia de productos

Vertiv™ CoolChip CDU

The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Obtener el folleto Obtener el manual
Principales beneficios:
FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Have versatile deployments through multiple system architectures and designs.
HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Deliver direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high density racks.
REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Get cost savings with high efficiency, high density cooling capacity.
PEACE OF MIND: Get equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly install and deploy this in any data center environment with in-row or perimeter placement.
Resulta ideal para:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

A medida que los centros de datos adoptan el enfriamiento líquido, adaptarse a una nueva infraestructura de distribución de refrigerante puede ser todo un desafío. Desde ambientes de hiperescala y coubicaciones hasta las aplicaciones del borde, la Vertiv CoolChip CDU (la próxima generación de la familia Vertiv™ Liebert® XDU) simplifica su trabajo con la flexibilidad de soportar intercambiadores de calor de puerta trasera o el enfriamiento líquido directo al chip. El tamaño compacto de la Vertiv CoolChip CDU permite una colocación perimetral o en el extremo de la fila. Al incorporar la Vertiv CoolChip CDU, puede distribuir el refrigerante fácilmente para gestionar de manera eficiente implementaciones con alta densidad de energía con intercambio de calor de líquido a líquido de hasta 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1350 KW, e intercambio de calor de líquido a aire de hasta 70 kW. La Vertiv CoolChip CDU es compacta para facilitar la implementación y ofrece una distribución eficiente del refrigerante para gestionar aplicaciones con alta densidad energética, un control preciso de la temperatura para eliminar el choque térmico, bombas redundantes y alimentaciones de energía dobles para un funcionamiento confiable, así como un monitoreo y comunicaciones remotas para una mayor tranquilidad.

Descripción general de especificaciones de modelos
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Liebert® XDU450 Coolant Distribution Unit
453 kW at 7.2 °F (4.0 °C)   N/A   74.8 in   23.6 in   41 in   848 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU, 121
121 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference   N/A   6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in   1058 lbs  

Beneficios

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments
PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: With strict conformance to wetted material compatibility
EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment
FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility design and with multiple cooling configurations
PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
READY SUPPORT: Industry leading service support with local installation and same-day maintenance support

Características

COMPACT FOOTPRINT allows for in-row deployments
CONFIGURABLE LIQUID SUPPLY & RETURN CONNECTIONS
INTEGRATED 50 MICRON FILTER keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance
LARGE 7” RESPONSIVE COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY
PRECISE TEMPERATURE CONTROL to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs
INTELLIGENT FLOW MONITORING with alarm features
CLOSED-LOOP PIPE DESIGN with integrated leak detection
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS for simplified maintenance
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS help ensure Secondary Fluid Network integrity
Iniciar Sesion Como Socio

Idioma y ubicación