Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Performances Edge de pointe

L’Edge est une évolution, pas une révolution.

On demande à vos clients de répondre aux exigences croissantes de leur entreprise, et les temps d’arrêt ne sont pas une option. Ils ont besoin d’être assurés que leurs infrastructures continueront de fonctionner à l’avenir. Voici quelques façons de les aider :

Leurs défis liés au Edge

Proposition :

Si, dans une zone sujette aux tremblements de terre, la certification OSHPOD est probablement requise, assurez-vous d’acheter une alimentation de secours appropriée en cas de panne d’alimentation.

La redondance est essentielle si l’équipement de votre client est situé dans une zone à haut risque de catastrophe naturelle. Si cela est possible, recommandez la mise en place d’une redondance géographique (redondance entre les emplacements physiques).

Trouvez la bonne solution

Utilisez ces sélecteurs pour identifier la solution qui répond aux besoins de votre client.

Sélecteur de rack

Sélecteur de rPDU

Sélecteur d’onduleurs monophasés

Sélecteur de produits de gestion IT

Points de discussion utiles

  • Bien que toutes les entreprises ne soient pas les mêmes, une enquête a montré qu’un quart des entreprises perdent entre 301 000 et 400 000 dollars par heure de temps d’arrêt, tandis que 14 % perdent plus de cinq millions de dollars par heure.
  • Le coût élevé des pannes n’impose pas seulement un effet financier direct, mais aussi un effet de fonctionnement indirect. Le temps d’arrêt lié à la pression opérationnelle a pour effet d’augmenter la main-d’œuvre et de réduire la productivité dans la plupart des cas.
  • Il existe également un élément de perte de réputation en fonction de la société. Prenons l’exemple de la violation majeure des données de Target en 2013, qui aurait coûté 162 millions de dollars et touché plus de 70 millions de clients, dont beaucoup se sont plaints sur les réseaux sociaux.

Besoin d’informations supplémentaires ?   Visitez notre Portail Partenaires

Contenu utile

Quels sont les différents types de systèmes d’onduleurs ?
Qu’est-ce qu’un rack serveur ?
Qu’est-ce qu’un PDU en rack ?
Rationaliser le dépannage et la résolution des problèmes dans les sites distants
5 caractéristiques importantes d’une solution DCIM efficace
Pourquoi la surveillance de la température de la salle serveur est-elle importante ?

Prenez une longueur d’avance grâce à l’infrastructure Vertiv


Les entreprises de vos clients se tournent vers l’informatique pour prendre en charge de nouvelles applications edge et faire migrer l’informatique et le stockage plus près des clients, des collaborateurs et des appareils. Mais ils ne peuvent pas y parvenir seuls.

En tant qu’Architectes de la continuité, Vertiv propose un large portefeuille de systèmes d’infrastructure intelligents, de logiciels et de services qui répondent aux défis de fiabilité, d’évolutivité et de gestion auxquels vous êtes confrontés à mesure que l’edge évolue. Quel que soit votre défi, Vertiv a la solution.

Placez le curseur sur chaque indicateur dans l’image et cliquez sur la zone en surbrillance pour en savoir plus.

Gestion du matériel

Découvrez comment réduire les temps d’arrêt et améliorer la sécurité de votre datacenter, en utilisant l’accès et le contrôle à distance fournis par Avocent

Avocent ACS 800 Console série

Avocent ACS 8000 Serveur de port console évolué

Avocent Local Rack Access Console

Avocent MergePoint Unity Commutateurs KVM

Avocent AutoView KVM Série

Avocent DSView Logiciel de gestion

Racks et Enceintes

Profitez de racks et de solutions de confinement flexibles et rentables, et sécurisez les systèmes intégrés dans votre datacenter.

Vertiv VR Rack

Refroidissement

La base de la gestion des débits d’air dans les datacenters est la conception Allée Chaude-Allée Froide, où les armoires sont placées en rangées alternées, les entrées d’air IT (allées froides) et les sorties d’air IT (allées chaudes) se faisant face. Cette configuration permet aux opérateurs de datacenters de concentrer le débit d’air de refroidissement uniquement là où cela est nécessaire - les entrées d’air IT - et d’éviter les coûts inutiles et les inefficacités liés au conditionnement de tout l’espace.

Vertiv VRC Refroidissement en rack jusqu’à 3 500 W

Vertiv CRV Refroidissement en rangée jusqu’à 33 kW

Surveillance à distance

Qu’il s’agisse de la surveillance des batteries, des systèmes de détection des fuites, de la surveillance de la température, de la surveillance au niveau des capteurs pour les environnements industriels difficiles ou des systèmes complexes de surveillance des datacenters, nous pouvons convenir qu’il s’agit là d’un élément essentiel pour assurer la pérennité et la sécurité d’une installation critique.

Vertiv Environet Alert - Bientôt disponible

Trellis Power Insight - Bientôt disponible

Distribution électrique en rack

La gamme de PDU en rack Vertiv répond aux différentes exigences de distribution électrique des applications informatiques et environnementales.​

Vertiv Geist rPDU

Vertiv Geist UPDU

Accès et contrôle à distance Racks et Enceintes Refroidissement en rack Surveillance à distance Onduleurs monophasés Distribution électrique en rack

Articles liés au Edge

VR Rack Image Alt Text
Études de cas

Infocrossing Manages Its Dynamic Data Centers with Feature-Rich V...

18/2/20 En savoir plus
PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation