Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins spécifiques  Si votre entreprise recherche des conseils techniques pour un projet de grande envergure, Vertiv peut vous apporter l’assistance dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un revendeur partenaire Vertiv pour acheter des produits Vertiv pour leurs applications IT. Nos partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies, et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et prendre en charge l’ensemble des solutions informatiques et d’infrastructure avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin ? Vous souhaitez profiter de la facilité d’achat et d’expédition en ligne ? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit ? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contactez un spécialiste Vertiv

Famille de produit

Vertiv™ CoolChip CDU

The Vertiv™ CoolChip CDU is designed to support liquid cooling within high density environments. It is suitable for direct-to-chip and rear door cooling applications that offer easy, cost-effective deployment in any data center. The Vertiv CoolChip CDU family has models that operate with and without access to facility water, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities. Select between in-rack, in-row, or perimeter-based designs as well as liquid-to-liquid or liquid-to-air heat exchangers.

Obtenir la brochure
Avantages clés
FLEXIBLE COOLING SOLUTION: Have versatile deployments through multiple system architectures and designs.
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

À mesure que les data centers adoptent le refroidissement liquide, l'installation d'une nouvelle infrastructure de distribution de refroidissement peut constituer un véritable défi. Des environnements hyperscale et de colocation aux applications en périphérie du réseau, le Vertiv™ Liebert® XDU simplifie votre travail grâce à sa flexibilité permettant de prendre en charge les portes froides arrières ou le refroidissement liquide direct (DLC). L’encombrement compact du Liebert® XDU permet une installation périmétrique ou en bout de rangée. Quel que soit l'endroit où vous intégrez le Liebert XDU, vous pouvez facilement distribuer le liquide de refroidissement pour gérer efficacement les points chauds à haute densité de puissance liquide/ liquide jusqu'à 450 kW ou 1 368 KW. Faible encombrement pour une flexibilité de déploiement périmétrique ou en rangée ; Distribution efficace du refroidissement pour gérer les points chauds à haute densité de puissance et jusqu'à 450 kW ou 1 368 kW ; Contrôle précis de la température afin d'éliminer les chocs thermiques pour les CPU et les GPU des serveurs ; Pompes redondantes et double alimentation électrique pour optimiser la fiabilité du fonctionnement ; Surveillance à distance disponible grâce aux communications HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

Aperçu des caractéristiques techniques de modèle
Liebert® XDU1350 Coolant Distribution Unit
1368 kW at 7.2°F (4°C)   N/A   684 in   35.4 in   48.9 in   1431 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 70
70.0 kW at 11C approach temperature difference   10,100 m3/h (5,945 CFM)   91 in   24 in   48 in   899 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU, 100
101 kW at 7.2⁰F (4⁰C) approach temperature difference   N/A   6.8 in; 4RU   17.5 in   34.2 in   130 lbs  
Vertiv™ CoolChip CDU 600
600kW at 7.2 F (4.0 C) approach temperature difference   N/A   78.7 in   23.6 in   47.2 in   1058 lbs  

Avantages

HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieve greater efficiency and have redundancy options for high-density environments

Caractéristiques

COMPACT FOOTPRINT allows for in-row deployments
CONFIGURABLE LIQUID SUPPLY & RETURN CONNECTIONS
INTEGRATED 50 MICRON FILTER keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance
LARGE 7” RESPONSIVE COLOR TOUCH SCREEN DISPLAY
PRECISE TEMPERATURE CONTROL to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs
INTELLIGENT FLOW MONITORING with alarm features
CLOSED-LOOP PIPE DESIGN with integrated leak detection
EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS for simplified maintenance
INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS help ensure Secondary Fluid Network integrity

* Pour accéder aux téléchargements de modèles spécifiques, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécification plus haut.

PARTENAIRES
PARTENAIRES
Partner Login

Langue & Localisation