Jaka wygląda Twoja krawędź?
Planujesz wdrożenie dedykowanego obiektu przetwarzania na krawędzi sieci, zorganizowanie pomieszczenia sieciowego lub instalację sprzętu IT w miejscach, w których wcześniej go nie było? Nie martw się, nie jesteś sam. Potrzebujesz sprzętu IT zaprojektowanego z myślą o bieżących potrzebach, ale także gotowego na przyszłość. Rozwiejemy Twoje obawy i wskażemy Ci właściwe rozwiązanie.
Czego potrzebujesz dzisiaj?

Rozbudowa IT
Niezależnie od tego czy budujesz nowy obiekt, czy wdrażasz nowe pomieszczenie sieciowe IT, to szafa rack jest podstawą Twojej przestrzeni przetwarzania na krawędzi sieci.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zabezpieczenie IT
Twój krytyczny sprzęt sieciowy zasługuje na wsparcie w postaci niezawodnego, wydajnego zasilacza UPS.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zdalne zarządzanie IT
Uzyskaj dostęp do sprzętu o krytycznym znaczeniu bez konieczności fizycznej obecności w obiekcie.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Zasilanie IT
Upewnij się, że ostatnie ogniwo w łańcuchu zasilania zapewnia dostępność, jakiej wymaga Twoja firma dziś i jutro.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Chłodzenie IT
Wydłuż żywotność krytycznego sprzętu IT, optymalizując temperaturę operacji w środowisku przetwarzania na krawędzi sieci.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Wszystkie powyższe punkty
Jeśli zaznaczyłeś D, to zapoznaj się z naszą ofertą zintegrowanych rozwiązań.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJjak tu dotarliśmy?
Odwiedź nasz ośrodek Edge Content Hub i dowiedz się więcej o rewolucji brzegu i nadchodzących wydarzeniach.
ODWIEDŹ TERAZNajważniejsze cechy rozwiązania
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge z akumulatorem litowo-jonowym
Zasilacz UPS Vertiv™ Edge line-interactive z akumulatorem litowo-jonowym zapewnia wysokowydajne zabezpieczenie zasilania w zastosowaniach biznesowych o znaczeniu krytycznym
POBIERZ RAPORTW jakiej branży działasz?
Handel detaliczny
Czy Twój sprzęt IT nie nadąża za rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania cyfrowe? Podczas pandemii handel detaliczny musiał zmierzyć się z rosnącym zapotrzebowaniem na zakupy online i spowalniającą gospodarką. Przetwarzanie na krawędzi sieci w tej branży zmieniło się dzięki wdrożeniu nowych technologii, takich jak SI.

Coraz większa zależność od cyfrowych procesów wiąże się z obciążeniem dla infrastruktury IT. Handel detaliczny wciąż dostosowuje się do nowych warunków działalności. Zobacz, w jaki sposób detaliści radzą sobie z tymi wyzwaniami i dowiedz się, jak może Ci pomóc taki dostawca infrastruktury, jak Vertiv.
Dowiedz się więcejProdukcja
Czy Twoja firma jest gotowa? „Przemysł 4.0”, czwarta rewolucja w branży produkcyjnej, oznacza coraz większą zależność od automatyzacji i sztucznej inteligencji, które pozwalają optymalizować logistykę i łańcuchy dostaw.

Producenci poszukują sposobów na sprawną integrację technologii z bieżącymi operacjami produkcyjnymi opartymi na danych i uczeniu maszynowym. Dowiedz się, jak Vertiv może pomóc w zarządzaniu brzegową infrastrukturą krytyczną.
Dowiedz się więcejTelekomunikacja
Eksplozja zapotrzebowania na dane i przetwarzanie danych blisko użytkownika spowodowała gwałtowny rozwój telekomunikacji na brzegu sieci. Jego celem jest realizacja zaawansowanych aplikacji o niskich opóźnieniach poprzez wykorzystanie sieci 5G. Dostawcy usług telekomunikacyjnych wdrażają obecnie własne zasoby brzegu i nawiązują współpracę z dostawcami przetwarzania na krawędzi sieci, aby wspierać rozwijające się sieci 5G.

Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, dostawcy usług telekomunikacyjnych potrzebują niezawodnych i nowoczesnych obiektów brzegowych, spełniających wysokie wymagania dostępności na poziomie przedsiębiorstwa oraz możliwości zdalnego monitorowania i zarządzania.
Dowiedz się więcejEdukacja
Szkoły i uniwersytety szybko się uczą i zaspokajają cyfrowe potrzeby swoich studentów wdrażając zdalną naukę, a także wykorzystując interaktywne metody uczenia się z wykorzystaniem technologii SI. Priorytetem uczelni stało się teraz zabezpieczenie danych osobowych studentów przechowywanych online.

Edukacyjne obiekty brzegowe są wdrażane bezpośrednio tam, gdzie wykorzystywane są dane, również jako oddzielne lokalizacje w miasteczkach uniwersyteckich. Ich obsługa może wymagać różnej wielkości zespołów IT, ale wymagania cyfrowe pozostają niezmienne. Dowiedz się więcej o przetwarzaniu na krawędzi sieci w edukacji. Dowiedz się, jak nasze rozwiązania zaspokajają te potrzeby.
Dowiedz się więcejSłużba zdrowia
Organizacje opieki zdrowotnej, od dużych szpitali po małe niezależne gabinety lekarskie, koncentrują się na wdrażaniu telemedycyny.

W tej branży wdrażanie bezpiecznych i niezawodnych systemów IT stało się obecnie priorytetem. Poznaj wyzwania infrastrukturalne związane z telemedycyną oraz rozwiązania infrastruktury IT, które mogą Ci pomóc.
Dowiedz się więcejMamy to. Opowiedz nam o swoim brzegu.
Opowiedz nam o swoim projekcie. Chcemy zrozumieć Twoje wymagania i wybrać odpowiednią infrastrukturę IT dla Twojego brzegu.
Dziękujemy za zgłoszenie!