Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Rozwiązania litowo-jonowe dla telekomunikacji: zagadnienia dla operatorów

Seria blogów: Vertiv™ NetSure™ Control

Jim Wiemer •

Rewolucja litowo-jonowa, która rozpoczęła się w centrach danych kilka lat temu, wkracza do sieci telekomunikacyjnych i nie bez powodu. Akumulatory litowo-jonowe, w porównaniu z tradycyjnymi regulowanymi zaworowo ogniwami kwasowo-ołowiowymi (VRLA), charakteryzują się wyższą gęstością mocy, mniejszą wagą, dłuższą żywotnością, krótszym czasem ładowania, brakiem wycieków i posiadają zintegrowany monitoring. Dodatkowo posiadają niższy całkowity koszt posiadania (TCO).

To właśnie z tych powodów technologia litowo-jonowa nieustannie zwiększa swój udział w rynku telekomunikacyjnym – głównie w obiektach dostępowych. Wzrost udziału tych rozwiązań jest szybszy poza Ameryką Północną. Zmiany następowały powoli, ale taka jest natura telekomunikacji. Ta sama skłonność do unikania ryzyka, która przez wiele lat podtrzymywała status quo ogniw VRLA, teraz napędza migrację ku technologii litowym, które podnoszą wydajność w całej sieci.

Zalety akumulatorów litowo-jonowych wykraczają poza oferowane, znaczne korzyści fizyczne i operacyjne. To eleganckie, zaawansowane rozwiązanie dla coraz bardziej złożonych sieci. Akumulatory litowo-jonowe oferują możliwości monitorowania - w tym wbudowane systemy zarządzania akumulatorami (BMS) - nieosiągalne w przypadku ogniw VRLA. VRLA pozostaje funkcjonalnym narzędziem i jest właściwym wyborem w niektórych zastosowaniach, ale możliwości technologii litowo-jonowej są znacznie wyższe. Ale nie są one w pełni wykorzystywane.

Tę sytuację zmienia jednostka sterowania Vertiv™ NetSure™ (NCU), która może pracować zarówno z akumulatorami litowo-jonowymi, jak i z rozwiązaniami VRLA, a także w zaawansowanym trybie monitoringu, który stanowi interfejs z systemem zarządzania akumulatorami i umożliwia przesyłanie kluczowych danych i alarmów z BMS do NCU. Powyższe systemy śledzą akumulatory litowo-jonowe w całej sieci, prowadząc monitoring poziomu naładowania akumulatora oraz zdarzeń związanych z rozładowaniem oraz przewidując potencjalne problemy i zapewniają bardziej niezawodną pracę akumulatora. Możliwy jest również ograniczony monitoring akumulatorów VRLA, ale wymaga on zastosowania rozwiązań innych producentów, co podnosi koszty i złożoność każdego wdrażania.

Funkcje monitorowania akumulatorów litowo-jonowych nabierają krytycznego znaczenia we współczesnych, stale rozwijających się sieciach o coraz większej gęstości. Dzięki Vertiv NCU i akumulatorom litowo-jonowym operatorzy zyskują wgląd w modele akumulatorów w każdym obiekcie, ich status, zdarzenia rozładowania i dane dotyczące wydajności, a także mogą reagować na awarie zanim zagrożą one ciągłości usług. Akumulatory VRLA wyczerpują się nagle i zwykle bez ostrzeżenia, natomiast akumulatory litowo-jonowe starzeją się w sposób nadzorowany, umożliwiając operatorom zarządzanie końcem eksploatacji i bezpieczną wymianę na nowe ogniwa. Jest to cenna właściwość w typowych sieciach składających się z tysięcy obiektów.

Te funkcje są wbudowane w jednostkę i wliczone w jego cenę. Możliwości te oferuje jednostka NCU Vertiv i systemy BMS naszych akumulatorów. Operator uzyskuje dostęp do nich za pośrednictwem prostego połączenia Modbus z wykorzystaniem kabli RJ45. Nadszedł czas, by zacząć korzystać z tych funkcji akumulatorów litowo-jonowych.

Czy w swojej sieci stosujesz akumulatory litowo-jonowe? Jeśli tak, to czy wykorzystujesz inteligentne funkcje wbudowane w te rozwiązania?

Przeczytaj inne artykuły z tej serii tutaj.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja