Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Vertiv wprowadza do oferty efektywne kosztowo, w pełni wypełnione szafy bateryjne z akumulatorami litowymi o dużej gęstości mocy, przeznaczone do szybkiej instalacji w centrach wysokowydajnego przetwarzania danych

października 08, 2024

Szafy bateryjne Vertiv EnergyCore zapewniają oszczędność przestrzeni dzięki wewnętrznie zintegrowanym akcesoriom oraz mogą być łączone z dużymi i średnimi systemami UPS firmy Vertiv

Warszawa [8 października 2024 r.] – Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej oraz rozwiązań zapewniających ciągłość ich działania, wprowadził do oferty akumulatorowe szafy Vertiv EnergyCore. Produkty te są przykładem wyjścia naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu na rozwiązania wspierające, do wykorzystania w coraz bardziej przepełnionych centrach danych obsługujących środowiska IT o wysokiej gęstości obliczeniowej. Szafy Vertiv EnergyCore dostarczane są z fabrycznie zamontowanymi modułami akumulatorów LFP (litowo-żelazowo-fosforanowych) i wewnętrznym systemem zarządzania nimi. Rozwiązania te są już dostępne na całym świecie i mogą być wykorzystywane z większością obecnych oraz starszych trójfazowych systemów zasilania awaryjnego (UPS) firmy Vertiv, w tym z niedawno wprowadzonym do oferty Vertiv Trinergy

Szafy Vertiv EnergyCore zoptymalizowane są pod kątem zapewnienia energii na pięć minut czasu pracy urządzeń serwerowych przy bardzo dużym obciążeniu. Ich pojemność to 263 kWb na każdą kompaktową szafę o szerokości 24 cali (600 mm). Mogą pracować w szerokim zakresie temperatur, dzięki czemu nadają się do środowisk o dużym zagęszczeniu. Zastosowane w nich baterie litowe są bardziej kompaktowe i lżejsze niż alternatywne baterie VRLA, co pozwala użytkownikom na zastosowanie mniejszej liczby szaf bateryjnych w większości rodzajów zastosowań. Wewnętrzny dwuotworowy uchwyt eliminuje potrzebę stosowania skrzynki kablowej, zaś szafy nie wymagają zewnętrznego okablowania do zarządzania, co skraca czas wdrożenia i zmniejsza koszty w porównaniu z tradycyjnym montażem przeprowadzanym w miejscu ich instalacji. Szafy są wyposażone w intuicyjny interaktywny ekran dotykowy HMI firmy Vertiv, który zapewnia dostęp do informacji oraz kontrolę nad szafą, systemem operacyjnym i zainstalowanymi bateriami. 

Akumulatory Vertiv EnergyCore zintegrowane są trwale z systemem zarządzania nimi, co eliminuje wymóg stosowania zewnętrznych źródeł zasilania i upraszcza proces instalacji. Dane przez cały czas przechowywane są w urządzeniu, zapewnione jest także śledzenie zdarzeń serwisowych, parametrów wydajności związanej z cyklami ładowania i rozładowywania baterii. Możliwe jest również tworzenie dokładnych raportów o stanie baterii, które można wykorzystać do obsługi gwarancyjnej i analizy predykcyjnej (zapobiegawczej). Zdalne monitorowanie baterii realizowane jest za pomocą oprogramowania Vertiv Alber Battery Xplorer Enterprise

Wzrost popularności sztucznej inteligencji oraz innych wysokowydajnych aplikacji obliczeniowych przyczynia się do powstawania sytuacji, w których operatorzy centrów danych muszą dostarczać większą moc w mniejszych, cieplejszych przestrzeniach – powiedział Milind Paranjape, wiceprezes ds. magazynowania energii w Vertiv. – Dzięki naszym akumulatorowym szafom Vertiv EnergyCore zapewniamy dokładnie to, czego potrzebują nasi klienci i branża – kompaktowe magazyny energii o dużej gęstości mocy, przystosowane do bezpiecznej i optymalnej pracy. Mówiąc najprościej, szafy te zostały zaprojektowane z myślą o pojawiających się krytycznych potrzebach operatorów środowisk obliczeniowych o dużej gęstości. 

Modułowa konstrukcja Vertiv Trinergy pozwala na sparowanie każdego rdzenia UPS z dedykowanymi szafami bateryjnymi Vertiv EnergyCore w architekturze rozproszonej, umożliwiając nieprzerwaną obsługę krytycznych aplikacji. Ze względu na gęstość mocy konstrukcji Vertiv EnergyCore, do obsługi każdego rdzenia UPS Trinergy o mocy 500 kW potrzebne są tylko dwie szafy z bateriami litowo-jonowymi, w porównaniu z trzema szafami wymaganymi przez większość dostawców. 

Vertiv EnergyCore jest wymieniony na liście certyfikacyjnej UL 1973. Rozwiązanie to zostało też pomyślnie przetestowane pod kątem zgodności z normą UL 9540A dotyczącą ochrony przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia w systemach magazynowania energii w akumulatorach, co zgodnie z normami instalacyjnymi NFPA 855 ESS oznacza, że wymagania dotyczące odległości trzech stóp (92 cm) między szafami mogą zostać uchylone przez właściwe organy. Może to przyczynić się do oszczędności miejsca i przyspieszenia wdrożenia.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Vertiv.com. 

O firmie Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) oferuje rozwiązania z zakresu infrastruktury IT, oprogramowania, analityki, a także szereg usług, które zapewniają nieprzerwane i optymalne działanie kluczowych systemów swoich klientów oraz ich rozwój, wraz ze wzrostem biznesu. Vertiv rozwiązuje najważniejsze wyzwania stojące przed administratorami centrów danych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów komercyjnych i przemysłowych, za pomocą oferowanych systemów z zakresu zasilania, chłodzenia, infrastruktury informatycznej oraz usług wspierających środowiska chmurowe i brzegowe. Siedziba główna firmy Vertiv znajduje się w Westerville (Ohio, USA). Firma prowadzi działalność w ponad 130 krajach. Dodatkowe informacje oraz nowości i materiały dotyczące Vertiv dostępne są stronie Vertiv.com

Oświadczenie dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., sekcji 27 ustawy Securities Act oraz sekcji 21E ustawy Securities Exchange Act. Stwierdzenia te mają jedynie charakter przewidywań. Rzeczywiste wydarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Aby zapoznać się z tymi i innymi ważnymi czynnikami ryzyka dotyczącymi firmy Vertiv i jej działalności, należy zapoznać się z dokumentacją firmy Vertiv złożoną w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym z jej najnowszym Raportem Rocznym na Formularzu 10-K i kolejnymi Raportami Kwartalnymi na Formularzu 10-Q. Firma Vertiv nie jest zobowiązana i wyraźnie zrzeka się wszelkich zobowiązań do aktualizacji lub zmiany oświadczeń dotyczących przyszłości, czy to w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy też w inny sposób.

Kontakt prasowy

Marta Tarnowska
junior public relations specialist
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 690 898 100
Email: marta.tarnowska@sarota.pl

Artur Szeremeta
public relations manager
SAROTA PR – agencja public relations
Tel.: +48 12 349 03 52
Kom.+48 794 590 018
Email: artur.szeremeta@sarota.pl 

Powiązane artykuły

Projekt Image

Kampania

Projekt
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja