Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Nowy projekt architektury AI

Pobierz energooszczędną architekturę chłodzenia i zasilania Vertiv dla platformy NVIDIA GB300 NVL72, dostępną jako zasoby SimReady™ w projekcie NVIDIA Omniverse.

Rozpocznij projektowanie już teraz

Studium przypadku klienta

Przekonaj się, jak rozwiązania w zakresie infrastruktury Vertiv, architektura obliczeniowa NVIDIA oraz systemy AI Domyn łączą się w COLOSSEUM, tworząc modułową, skalowalną infrastrukturę AI.

Obejrzyj wideo

Zasady projektowania Vertiv

Dowiedz się, w jaki sposób wdrożenie tych zasad może zoptymalizować strategiczne wdrażanie obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją.

 

Projekty referencyjne

Firma Vertiv opracowała projekty referencyjne dla modernizowanych i nowych centrów danych, aby pomóc Ci w wyborze zintegrowanych rozwiązań w zakresie zasilania i chłodzenia AI oraz innych zastosowań wymagających wysokiej wydajności obliczeniowej (HPC).

 

Projektowanie nowych budynków

Gęstość szaf Liczba szaf Liczba procesorów ID projektu Technologia chłodzenia
ND EMEA AZJA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Powietrze
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Powietrze
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Powietrze
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Ciecz + powietrze
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Ciecz + powietrze
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Ciecz + powietrze
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Ciecz + powietrze
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Ciecz + powietrze
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Ciecz + powietrze
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Ciecz + powietrze
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Ciecz + powietrze
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Ciecz + powietrze
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Ciecz + powietrze
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Powietrze
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Powietrze
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Ciecz + powietrze
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Ciecz + powietrze
142kW 40 1152 RD027 - - Ciecz + powietrze
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Ciecz
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Ciecz

Projekt zoptymalizowany pod kątem modernizacji

Gęstość szaf Liczba szaf Liczba procesorów ID projektu Technologia chłodzenia
ND EMEA AZJA
40 kW 4 128 4X160R Nd. 4X160RA Powietrze
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Ciecz + powietrze
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Powietrze
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Ciecz + powietrze
100 kW 4 368 4L400R Nd. 4L400RA Ciecz + powietrze
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Ciecz + powietrze
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Ciecz + powietrze
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Ciecz + powietrze
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Ciecz + powietrze
115kW 1 - Nd. 1XL115E Nd. Ciecz + powietrze

AI library

Szybsze wdrażanie AI

Skróć czas wdrożenia o 50% dzięki wstępnie opracowanym rozwiązaniom

Przyspieszenie wdrożenia
 
 

Zaangażuj i odblokuj swój potencjał AI

Skorzystaj z konsultacji w zakresie infrastruktury AI lub poznaj technologie i partnerstwa kanałowe.

Współpraca z Vertiv
 
 

Porozmawiaj z ekspertem

Zostaw swoje dane, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą.

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przetwarzanie zgłoszenia...
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja