The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Rodzina produktu

Liebert CRV, rzędowa jednostka chłodzenia

Vertiv™ Liebert® CRV to rozwiązanie klimatyzacji precyzyjnej centrum danych, integrowane w rzędzie szaf serwerowych, zaprojektowane pod kątem istotnych wyzwań aplikacji o dużej gęstości mocy. Dzięki regulowanym przegrodom przepływu powietrza i sterowaniu, które niezależnie zarządzają przepływem powietrza i temperaturą, Liebert CRV zapewnia precyzyjne, wydajne chłodzenie rzędu szaf. System jest dostępny w wielu opcjach, co zapewnia elastyczność dla każdej instalacji.

Znajdź kontakt z działem sprzedaży Pobierz broszurę Pobierz instrukcję

Korzyści

Oszczędna, elastyczna konstrukcja rzędowa zapewnia więcej cennej przestrzeni do wdrażania krytycznych rozwiązań IT
Skalowalne chłodzenie o wydajności od 20 do 100% ze sterowaniem dopasowującym się do obciążenia zapewnia niższe zużycie energii i koszty operacyjne
Usprawniona dystrybucja zimnego powietrza pozwala użytkownikom wyeliminować gorące punkty i podnieść wydajność
Dostępne podłączenia górne i dolne zapewniają większą elastyczność podczas instalacji w budynkach o różnych konfiguracjach
Zaawansowane elementy sterowania i alerty warunków pracy usprawniają operację i dają większe poczucie bezpieczeństwa

Właściwości

Sprężarka inwerterowa (tylko DX) i wentylatory EC najnowszej generacji podnoszą wydajność i sprawność
Podwójne źródło zasilania zapewniające nadmiarowość zasilania
Regulowane prowadnice powietrzne dla lepszej kontroli przepływu powietrza
Przyjazne dla użytkownika sterowniki Liebert® iCOM™ z 7-calowym wyświetlaczem z ekranem dotykowym
Zdalne monitorowanie umożliwiające integrację systemu za pośrednictwem protokołów HTTP, SNMP, Modbus i BACnet
Jednostka dostępna z opcją zasilania napięciem jednofazowym i trójfazowym
Dostępne dogrzewanie elektryczne i sterowanie wilgotnością

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego

Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna

Język i lokalizacja