The page you're viewing is for Polish (EMEA) region.

Nazwa modelu produktu

SA2-002, Vertiv Geist SwitchAir

Przełączniki sieciowe, systemy zarządzania obciążeniem i routery są instalowane w górnej i tylnej części szafy z dala od korytarza zimnego powietrza z przodu szafy. Takie położenie utrudnia dopływ zimnego powietrza od przodu szafy do wlotów powietrza przełączników sieciowych i zwiększa ryzyko awarii w dłuższym czasie. SwitchAir zapobiega awarii, kierując zimne powietrze z przodu szafy do wlotów powietrza sprzętu sieciowego bez względu na miejsce jego montażu.

Pobierz broszurę Pobierz instrukcję
Login to Save for Later
Gwarancja: Jednostki Vertiv Geist SwitchAir są dostarczane ze standardową 3-letnią gwarancją, którą można automatycznie przedłużyć do pięciu lat, pod warunkiem rejestracji produktu w ciągu 120 dni od zakupu.

Korzyści

Ogranicza możliwość przegrzania przełączników sieciowych dzięki kierowaniu zimnego powietrza bezpośrednio do wlotu urządzeń w szafie.
Ogranicza prawdopodobieństwo przedwczesnej awarii sprzętu powodowanej wysokimi temperaturami wlotowymi.
Podnosi sprawność urządzenia, zapewniając tę samą temperaturę powietrza dla urządzeń sieciowych, co zimny korytarz dla pozostałego sprzętu w szafie.
Zapobiega recyrkulacji powietrza z gorącego do zimnego korytarza powodowanej brakiem paneli zaślepiających.
Standardowa 3-letnia gwarancja z możliwością rozszerzenia do 5 lat w przypadku rejestracji produktu.

Właściwości

Gwarantuje przepływ schłodzonego powietrza do wlotu przełączników sieciowych i innych urządzeń z wlotem powietrza od tyłu (strona przeciwna portu), od przodu (strona portu), z wlotem pojedynczym lub podwójnym.
Tworzy barierę skutecznie zapobiegającą powrotowi gorącego powietrza wylotowego do wlotów urządzeń.
Prosta i szybka instalacja we wszystkich standardowych szafach serwerowych lub obudowach.
Zgodność z TAA i/lub BAA.

SwitchAir służy do pasywnego zarządzania przepływem powietrza przez kanały stanowiące ścieżkę wydzieloną dla zimnego powietrza przepływającego do wlotu przełącznika, wykorzystuje wbudowane wentylatory urządzeń sieciowych w celu doprowadzania zimnego powietrza od przodu szafy. SwitchAir tworzy również barierę zapobiegającą recyrkulacji gorącego powietrza wylotowego z korytarza gorąca i przedostawania się do wlotów przełącznika.

*Aby przejść do materiałów do pobrania dotyczących konkretnych modeli, należy przejść na stronę wybranego modelu produktu, wybierając nazwę w tabeli zawierającej specyfikację techniczną powyżej.

Znajdź kontakt w Twoim regionie

Kontakt z działem wsparcia produktowego
Pokazane kontakty dla California, 91733, USA Zmień
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Kluczowe obszary produktów: Zasilacze bezprzerwowe (UPS), Systemy zasilania DC, Przemysłowe systemy AC i DC, Dystrybucja zasilania, Przełączniki źródeł zasilania, Energetyka wiatrowa, Oświetlenie awaryjne, Sterowanie i monitoring systemów zasilania, Klimatyzacja precyzyjna, Zintegrowane rozwiązania, Obudowy zewnętrzne, Szafy rack i obudowy, Oprogramowanie, Monitorowanie
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Kluczowe obszary produktów: Klimatyzacja precyzyjna

Często zadawane pytania

Q
Z jakimi przełącznikami sieciowymi współpracuje Vertiv Geist SwitchAir?
A
Vertiv Geist oferuje wiele konfiguracji SwitchAir współpracujących z większością modeli przełączników. Sprawdź nasz konfigurator SwitchAir Finder lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Q
Jak Vertiv Geist SwitchAir chroni moje przełączniki przed przegrzaniem?
A
SwitchAir tworzy barierę pomiędzy wlotem powietrza do przełącznika i gorącym powietrzem wylotowym z tyłu szafy serwerowej. Jednocześnie kieruje zimne powietrze do wlotów przełączników.
Q
Czym różni się model Passive od modelu Active SwitchAir?
A
Passive SwitchAir działa na zasadzie tworzenia kanału dla zimnego powietrza kierującego zimne powietrze do wlotów przełącznika. Active SwitchAir działa w podobny sposób, ale wykorzystuje wentylatory do wymuszenia przepływu zimnego powietrza przez kanał.
Q
Czy instalacja SwitchAir wymaga przerwy w działaniu sprzętu?
A
W większości instalacji istnieje możliwość montażu SwitchAir w szafie serwerowej bez konieczności odłączania przełączników sieciowych.
Q
Jaka jest zalecana odległość pomiędzy przednią i tylną szyną dla instalacji SwitchAir?
A
SwitchAir jest przeznaczony do instalacji za pomocą szyn o długości 29”/73,7 cm.

Język i lokalizacja