Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Nowy projekt architektury AI

Pobierz energooszczędną architekturę chłodzenia i zasilania Vertiv dla platformy NVIDIA GB300 NVL72, dostępną jako zasoby SimReady™ w projekcie NVIDIA Omniverse.

Rozpocznij projektowanie już teraz

Studium przypadku klienta

Przekonaj się, jak rozwiązania w zakresie infrastruktury Vertiv, architektura obliczeniowa NVIDIA oraz systemy AI Domyn łączą się w COLOSSEUM, tworząc modułową, skalowalną infrastrukturę AI.

Obejrzyj wideo

Dowiedz się więcej

Poznaj transformację AI

Projekt

Pobierz projekty referencyjne i dokumenty techniczne

Wdrażaj

Znajdź odpowiednie rozwiązanie AI

Weź udział

Zaprojektuj swoje rozwiązanie i skontaktuj się z nami

INFORMACJE

Wizja centrum przetwarzania danych:
W jaki sposób infrastruktura centrum przetwarzania danych będzie ewoluować, aby wspierać sztuczną inteligencję i przyspieszać obliczenia

Ebook

Strategiczne imperatywy: Priorytetyzacja transformacji AI

Przyspiesz innowacje w zakresie sztucznej inteligencji dzięki tym podstawowym zasadom, aby zaspokoić potrzeby coraz bardziej złożonej krytycznej infrastruktury cyfrowej.

Webcasty

DCD – Dzień innowacji Vertiv w chłodzeniu centrów danych
15 lipca 2025 r.

Zarejestruj się już teraz

Webcasty

Tydzień AI transmitowany przez DCD


28 lipca – 1 sierpnia 2025 r.

Zarejestruj się już teraz

Wydarzenia

Superkomputer SC25
16–21 listopada 2025 r.

Zarejestruj się już teraz

Artykuły

Rozwiązania Vertiv oparte na AI do zarządzania obciążeniami zasilania w centrach danych

Przeczytaj artykuły

Uzyskaj dostęp do zasobów, które pomogą przekształcić Twoje centrum danych i maksymalnie wykorzystać potencjał AI dzięki fachowemu doradztwu.

Kluczowe wymagania i wyzwania AI

Poznaj zasady projektowania optymalizujące infrastrukturę AI i skorzystaj z planu bezproblemowego wdrożenia.

Interaktywne narzędzie projektowe

Pobierz projekty modernizacyjne i poznaj kompleksowe rozwiązania Vertiv

360AI

Projektowanie nowych budynków

Gęstość szaf Liczba szaf Liczba procesorów ID projektu Technologia chłodzenia
ND EMEA AZJA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Powietrze
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Powietrze
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Powietrze
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Ciecz + powietrze
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Ciecz + powietrze
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Ciecz + powietrze
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Ciecz + powietrze
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Ciecz + powietrze
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Ciecz + powietrze
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Ciecz + powietrze
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Ciecz + powietrze
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Ciecz + powietrze
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Ciecz + powietrze
29kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Powietrze
58kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Powietrze
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Ciecz + powietrze
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Ciecz + powietrze
142kW 40 1152 RD027 - - Ciecz + powietrze
269kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Ciecz
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Ciecz

Projekt zoptymalizowany pod kątem modernizacji

Gęstość szaf Liczba szaf Liczba procesorów ID projektu Technologia chłodzenia
ND EMEA AZJA
40 kW 4 128 4X160R Nd. 4X160RA Powietrze
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Ciecz + powietrze
80kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Powietrze
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Ciecz + powietrze
100 kW 4 368 4L400R Nd. 4L400RA Ciecz + powietrze
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Ciecz + powietrze
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Ciecz + powietrze
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Ciecz + powietrze
100 kW 14 1288 14L1400E 14L1400E 14L1400A Ciecz + powietrze
115kW 1 - Nd. 1XL115E Nd. Ciecz + powietrze

Rozpocznij swoją przygodę z AI.
Zostań partnerem.

Rozpocznij teraz

Znaczący postęp w dziedzinie AI stawia coraz większe wymagania centrom danych. Eksperci Vertiv dyskutowali na temat trendów, które będą kształtować branżę IT w 2024 r. i w późniejszych latach.

Obejrzyj całą transmisję DCD

Rosnące zapotrzebowanie na AI skłania firmy do optymalizacji operacji, wdrażania nowych konstrukcji lub modernizacji istniejących obiektów z wykorzystaniem zrównoważonych technologii takich jak chłodzenie cieczą serwerów AI oraz efektywne energetycznie projekty centrów danych.

Systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) zminimalizują użycie generatorów, prowadząc do modeli „bring your own power”, integrujących wydajność, niezawodność i opłacalność dla obciążeń AI.

Dostawcy chmury i kolokacji rozszerzają swoje portfolio, aby sprostać zapotrzebowaniu, podczas gdy firmowe centra danych dywersyfikują inwestycje, koncentrując się na rozwiązaniach modularnych i optymalizacji starszych systemów.

Gartner prognozuje 20,4% wzrost globalnych wydatków na chmurę w 2024 roku, przy czym 80% dyrektorów IT intensyfikuje inwestycje w cyberbezpieczeństwo w odpowiedzi na złożone przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych.

Wiodący producenci chipów AI współpracują z firmą Vertiv

 

Vertiv wnosi swoją wiedzę ekspercką do sieci partnerów NVIDIA

Firmy Vertiv i NVIDIA współpracowały nad opracowaniem unikalnego rozwiązania z zakresu chłodzenia AI w ramach programu COOLERCHIPS. Podczas współpracy partnerstwo zostało sformalizowane a Vertiv dołączył do sieci partnerów NVIDIA. Najnowocześniejsze platformy NVIDIA wymagają zaawansowanych rozwiązań infrastrukturalnych. Wdrożenia sztucznej inteligencji mogą liczyć na wiodącą pozycję Vertiv w zakresie zasilania i chłodzenia, aby AI działało bez względu na rozmiar klastra.

Odkryj przyszłość AI z Vertiv i NVIDIA  

Porozmawiaj z ekspertem

Zostaw swoje dane, a nasi eksperci ds. rozwiązań AI skontaktują się z Tobą.

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przetwarzanie zgłoszenia...
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja