Współpraca z przedstawicielem Vertiv umożliwia dostosowanie złożonych projektów do indywidualnych potrzeb. Jeśli reprezentujesz organizację, która poszukuje wskazówek technicznych dotyczących dużego projektu, Vertiv zapewni Ci potrzebne wsparcie.

Dowiedz się więcej

Wielu klientów współpracuje z resellerem i/lub partnerem Vertiv, a następnie kupuje produkty Vertiv dla własnych zastosowań IT. Partnerzy są gruntownie przeszkoleni, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz są dobrze przygotowani do konfigurowania, oferowania i wspierania rozwiązań oraz infrastruktury IT, przy użyciu produktów Vertiv.

Znajdź resellera

Już wiesz, czego potrzebujesz? Potrzebujesz wygodnych zakupów online i dogodnych warunków transportowych? Niektóre kategorie produktów Vertiv można zakupić za pośrednictwem resellera internetowego.


Znajdź sprzedawcę internetowego

Potrzebujesz pomocy w wyborze produktu? Porozmawiaj z wykwalifikowanym specjalistą Vertiv, który pomoże Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.



Skontaktuj się z ekspertem Vertiv

Staw czoła nadchodzącej fali ciepła związanej z AI

Wdrażanie przyspieszonego przetwarzania IT i przetwarzania danych o wysokiej wydajności (HPC) rośnie w szybkim tempie, aby sprostać wymaganiom obciążeń AI.

Pobór mocy i generowanie ciepła przez układy AI przewyższa wielokrotnie parametry konwencjonalnych urządzeń IT. Niezbędna jest modernizacja infrastruktury zasilania i chłodzenia, ponieważ tradycyjne technologie chłodzenia nie są w stanie sprostać potrzebom obciążeń AI.

Nie pozwól, aby twoja infrastruktura hamowała rozwój AI lub ograniczała jego obciążenia. Pomożemy Ci dostosować infrastrukturę krytyczną do wymagań ery AI.

Rozwiązania Vertiv dla AI

Vertiv oferuje najnowocześniejsze rozwiązania zaprojektowane we współpracy z liderami branży sztucznej inteligencji, aby zasilać i chłodzić nawet największe obciążenia w najbardziej wymagających wdrożeniach.

Vertiv współpracuje z liderami branży AI

Vertiv wnosi swoją wiedzę ekspercką do sieci partnerów NVIDIA

Vertiv i NVIDIA współpracowały przy opracowaniu specjalistycznego rozwiązania chłodzenia AI dla programu COOLERCHIPS i sformalizowały współpracę, gdy Vertiv dołączył do NVIDIA Partner Network. Zaawansowane platformy NVIDIA wymagają niezawodnych rozwiązań infrastrukturalnych. Dzięki wiodącej pozycji Vertiv w zakresie zasilania i chłodzenia, wdrożenia AI będą działać niezależnie od rozmiaru klastra.

Odkryj przyszłość AI z Vertiv i NVIDIA

Wspieramy działanie najnowszej generacji akceleratora AI Intela

Vertiv współpracuje z Intelem, aby zapewnić wydajne rozwiązania chłodzone cieczą i powietrzem dla rewolucyjnego akceleratora AI Gaudi3. Nasze rozwiązanie chłodzone cieczą zostało przetestowane przy mocy akceleratora 160 kW z wykorzystaniem wody obiektowej od 17°C do 45°C (62,6°F do 113°F). Rozwiązanie chłodzone powietrzem zostało sprawdzone przy obciążeniu cieplnym 40 kW, umożliwiając wdrożenie w centrach danych o temperaturze otoczenia do 35°C (95°F).

Poznaj szczegóły współpracy Vertiv-Intel

Maksymalizuj wydajność przyspieszonego IT

Jako lider w infrastrukturze zasilania o znaczeniu krytycznym zapewniamy kompleksowe rozwiązania od sieci do układu, odpowiadając na kluczowe wyzwania klientów.

Nasza modularna oferta o kompaktowych wymiarach elastycznie dostosowuje się do potrzeb mocy najbardziej wymagających obciążeń AI. Posiadamy rozwiązania zasilania, które gwarantują nieprzerwane działanie krytycznych obciążeń wnioskowania podczas awarii. Dodatkowo, nasze zaawansowane systemy magazynowania energii w akumulatorach (BESS) wspierają centra danych w budowaniu mikrosieci, redukując zależność od dostawców mediów.

Od rozdzielnic po jednostki dystrybucji zasilania w szafie rack (PDU), nasze wszechstronne portfolio w zarządzaniu energią zapewnia ciągłość działania obciążeń nawet przy awarii sieci.

Wybierz optymalne rozwiązanie do wysokiej gęstości

Twoje przejście do wysokiej gęstości może być bezproblemowe. Elastyczne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, niezależnie od punktu początkowego czy końcowego

Zapewnij płynne wdrożenie rozwiązań gotowych na AI

Kompleksowe wsparcie obejmujące ocenę lokalizacji, modelowanie i projektowanie rozwiązań przez ekspertów Vertiv™ ds. zasilania i chłodzenia, aby sprawnie zmodernizować istniejącą infrastrukturę do standardów AI.

Profesjonalne wizyty na miejscu przeprowadzane przez nasz zespół wykwalifikowanych inżynierów analizują lokalizację i dostępność infrastruktury, aby zoptymalizować układ i projekt systemu. Rysunki integracyjne i modelowanie cyfrowego bliźniaka dynamiki płynów obliczeniowych (CFD) gwarantują bezpieczeństwo operatorom przy późniejszej rozbudowie lub konserwacji lokalizacji.

Wykorzystaj nasze niezrównane doświadczenie we wdrażaniu

Kompletne zestawy startowe AI

Projekty obejmujące wiele opcji technologicznych, zapewniające prostą implementację. Nasze zestawy startowe AI są projektowane z myślą o spełnieniu wymagań szerokiego zakresu zastosowań i są w pełni kompatybilne z różnymi istniejącymi infrastrukturami.

Dowiedz się więcej

Prefabrykowane rozwiązania modularne

Kompleksowa oferta prefabrykowanych rozwiązań modularnych od pojedynczej szafy do całego centrum danych pozwala na szybkie skalowanie lokalizacji.

Dowiedz się więcej

Vertiv może zaspokoić potrzeby zasilania i chłodzenia Twoich obciążeń AI

Vertiv posiada odpowiednią wiedzę techniczną, szerokie portfolio rozwiązań, możliwości serwisowe, zasięg operacyjny i partnerstwa branżowe, niezbędne do zasilania i chłodzenia Twoich wdrożeń HPC.

icons-1.png

Kompleksowe portfolio rozwiązań infrastruktury zasilania i chłodzenia IT.

icons-2.png

Strategiczne partnerstwa techniczne z producentami układów scalonych będącymi liderami rewolucji AI.

icons-3.png

Zaawansowane kompleksowe rozwiązania zapewniające zasilanie od sieci do układu scalonego i odprowadzające ciepło z procesorów na zewnątrz centrum danych.

icons-4.png

Wsparcie serwisowe o zasięgu globalnym, w pełni przygotowane na wyzwania AI.

icons-5.png

Elastyczny system produkcyjny umożliwiający skalowanie nowych technologii, w sposób globalny.

icons-6.png

Kompletna oferta prefabrykowanych rozwiązań modularnych - od pojedynczej szafy, po całe centrum danych.

icons-1.png

Najnowocześniejsze i najbardziej kompleksowe portfolio w infrastrukturze zasilania i chłodzenia IT.

icons-2.png

Strategiczne partnerstwa techniczne z producentami układów scalonych będącymi liderami rewolucji AI.

icons-3.png

Zaawansowane kompleksowe rozwiązania zapewniające zasilanie od sieci do układu scalonego i odprowadzające ciepło z procesorów na zewnątrz centrum danych.

icons-4.png

Wsparcie serwisowe o zasięgu globalnym, w pełni przygotowane na wyzwania AI.

icons-5.png

Elastyczny system produkcyjny umożliwiający skalowanie nowych technologii, w sposób globalny.

icons-6.png

Unikalna oferta prefabrykowanych rozwiązań modularnych - od pojedynczej szafy, po całe centrum danych.

Rozwiązania Vertiv dla AI

Vertiv oferuje najnowocześniejsze rozwiązania zaprojektowane we współpracy z liderami branży sztucznej inteligencji, aby zasilać i chłodzić nawet największe obciążenia w najbardziej wymagających wdrożeniach.

Porozmawiaj z ekspertem

Wypełnij poniższy formularz, a nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą w najkrótszym możliwym terminie.

Zgoda na politykę prywatności

Po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych (dostarczanych zgodnie z Artykułem 13 Rozporządzenia UE 679/2016), wyrażam zgodę na:

Przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną na temat trendów branżowych, wydarzeń, ofert i nowych produktów.

Przetwarzanie zgłoszenia...
Twoje zgłoszenie zostało przyjęte!
Dziękujemy za kontakt.

AI library

PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
PARTNERZY
Charakterystyka ogólna
Logowanie dla Partnerów

Język i lokalizacja