Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

A Vertiv apresenta gabinetes de baterias de íon-lítio de alta densidade de potência, para uma instalação rápida e com ótimo custo benefício em data centers de HPC

outubro 11, 2024

Gabinetes de baterias Vertiv™ EnergyCore economizam espaço útil com acessórios integrados internamente e podem ser perfeitamente acoplados a sistemas UPS da Vertiv™ grandes e médios

COLUMBUS, Ohio [Outubro 2, 2024] – Atendendo às urgentes necessidades por soluções que dão suporte à computação de alta densidade em instalações de data centers cada vez mais abarrotadas, a Vertiv (NYSE: VRT), uma fornecedora global de soluções para infraestrutura digital crítica e continuidade, lançou hoje os gabinetes de baterias Vertiv™ EnergyCore. Montados na fábrica com módulos de baterias LFP (Fosfato de Ferro-Lítio) e sistema de gerenciamento de baterias da Vertiv com alimentação interna, os gabinetes Vertiv EnergyCore estão disponíveis globalmente e estão qualificados para o uso com os sistemas de alimentação de energia ininterrupta (UPS) trifásicos da Vertiv™ mais modernos ou legados, incluindo os recentemente lançados Vertiv™ Trinergy™ e Vertiv™ Liebert® APM2. O Vertiv EnergyCore será apresentado no stand da Vertiv na conferência e exposição Yotta em Las Vegas, Nevada, EUA, de 7 a 9 de outubro.

Os gabinetes Vertiv EnergyCore são otimizados para uma autonomia de cinco minutos no final da vida útil, a 263 kWb por gabinete compacto de 24 polegadas (600 mm) de largura, e operam em uma ampla faixa de temperatura, tornando-os ideais para ambientes de alta densidade. Baterias de íon-lítio são mais compactas e mais leves do que as alternativas de VRLA, possibilitando aos usuários implementar menos gabinetes de baterias na maioria das aplicações. Um terminal de dois orifícios elimina a necessidade de uma caixa de passagem e os gabinetes não necessitam de fiação no site para controle externo, reduzindo o tempo e o custo de implementação em comparação com a montagem tradicional no site. Os gabinetes são equipados com a HMI de visor touchscreen interativo da Vertiv para proporcionar visibilidade e controle do gabinete, do sistema operacional e das baterias instaladas.

O sistema de gerenciamento de baterias integrado é alimentado pelas baterias Vertiv EnergyCore, eliminando a necessidade de uma fonte de alimentação externa e simplificando a instalação. Ele oferece armazenamento de dados integrado por toda a vida, rastreando a performance dos ciclos de carga-descarga das baterias, eventos de serviços e possibilitando relatórios precisos sobre o estado de saúde que podem ser usados para fins de garantia e para análises preditivas. O monitoramento remoto das baterias é disponibilizado através do Vertiv™ Alber™ Battery Xplorer Enterprise.

“A proliferação da inteligência artificial e de outras aplicações de computação de alta performance está tornando a capacidade de entregar mais alimentação em espaços menores e mais quentes muito importante”, disse Milind Paranjape, vice-presidente de armazenamento de energia na Vertiv. “Com nossos gabinetes de baterias Vertiv EnergyCore, estamos entregando exatamente o que nossos clientes e a nossa indústria precisam – armazenamento de energia compacto e de alta densidade de potência capaz de operar com segurança e de forma otimizada. Resumindo, esses gabinetes de baterias são projetados para as necessidades de missão crítica emergentes dos ambientes de computação de alta densidade.”

O design modular do Vertiv™ Trinergy™ permite que o núcleo de cada UPS seja pareado com os gabinetes de baterias Vertiv™ EnergyCore em uma arquitetura distribuída, possibilitando o funcionamento ininterrupto para aplicações críticas. Devido à densidade de potência do design do Vertiv EnergyCore, são necessários apenas dois gabinetes de baterias de íon-lítio para dar suporte a cada núcleo do UPS Trinergy™ de 500 kW, em comparação aos três gabinetes que são exigidos pela maioria dos fornecedores. O Vertiv™ Liebert® APM2 com uma carga de 250 kW requer apenas um único gabinete de baterias Vertiv EnergyCore, enquanto o Liebert® APM2 com uma carga de 500 kW pode ser respaldado por dois gabinetes de baterias Vertiv EnergyCore com autonomia de cinco minutos no final da vida útil.

O Vertiv EnergyCore é listado UL 1973 e foi testado com sucesso para conformidade com o padrão UL 9540A de proteção contra propagação de fogo por fuga térmica em sistemas de armazenamento de baterias, o qual, segundo os padrões de instalação NFPA 822 para Sistemas de Armazenamento de Baterias (ESS) significa que o espaçamento de três pés (92 cm) entre racks pode ser dispensado pelas autoridades com jurisdição para tal. Isso pode economizar espaço e acelerar a implementação.

Para obter mais informações, acesse Vertiv.com.

Sobre a Vertiv

A Vertiv (NYSE: VRT) reúne hardware, software, analytics e serviços contínuos para garantir que as aplicações vitais dos clientes funcionem continuamente, tenham um desempenho ótimo e cresçam de acordo com as necessidades do seu negócio. A Vertiv resolve os mais importantes desafios enfrentados pelos atuais data centers, redes de comunicação e instalações comerciais e industriais, com um portfólio de soluções e serviços de energia, refrigeração e infraestrutura de TI que se estende da nuvem à borda da rede. Com sede em Westerville, Ohio, EUA, a Vertiv faz negócios em mais de 130 países. Para mais informações, e para as últimas notícias e conteúdo da Vertiv, visite Vertiv.com.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados dos EUA de 1995, da Seção 27 da Lei de Valores Mobiliários e da Seção 21E da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. Essas declarações são apenas uma previsão. Eventos ou resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos na declaração prospectiva aqui apresentada. Os leitores são remetidos ao documento da Vertiv arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, incluindo seu mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e quaisquer Relatórios Trimestrais subsequentes no Formulário 10-Q para uma discussão desses e outros fatores de risco importantes relativos à Vertiv e suas operações. A Vertiv não se obriga a, e renuncia expressamente a qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas para refletir novas informações, eventos ou desenvolvimentos futuros.

CONTATO

Sara Steindorf
T +1 314-982-1725
E sara.steindorf@fleishman.com

Conteúdo Relacionado

Projete Image

Campaign

Projete
Faça seu Login Parceiro

Selecione o seu país e idioma