Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Princípios de design da Vertiv

Explore como a implementação destes princípios pode otimizar a implementação estratégica de cargas de trabalho de IA.

 

Designs de Referência

A Vertiv desenvolveu designs de referência para retrofits e construção de novos data centers para ajudá-lo a navegar por soluções integradas para alimentar e resfriar a IA e outras aplicações de computação de alta performance.

 

Design para novas construções

Densidade do rack Quantidade de racks Quantidade de GPUs ID do Design Tecnologia de resfriamento
AMÉRICA DO NORTE EMEA ÁSIA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Ar
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Ar
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Ar
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Líquido + ar
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Líquido + ar
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Líquido + ar
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Líquido + ar
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Líquido + ar
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Líquido + ar
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Líquido + ar
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Líquido + ar
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Líquido + ar
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Líquido + ar
29 kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Ar
58 kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Ar
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Líquido + ar
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Líquido + ar
142 kW 40 1152 RD027 - - Líquido + ar
269 kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Líquido
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Líquido

Design otimizado para retrofits

Densidade do rack Quantidade de racks Quantidade de GPUs ID do Design Tecnologia de resfriamento
AMÉRICA DO NORTE EMEA ÁSIA
40 kW 4 128 4X160R N/A 4X160RA Ar
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Líquido + ar
80 kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Ar
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Líquido + ar
100 kW 4 368 4L400R N/A 4L400RA Líquido + ar
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Líquido + ar
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Líquido + ar
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Líquido + ar
100 kW 14 1288 14L1400 14L1400E 14L1400A Líquido + ar
115 kW 1 - N/A 1XL115E N/A Líquido + ar

Biblioteca de IA

Implemente IA Mais Rápido

Reduza em 50% o tempo de implementação com soluções pré-engenheiradas

Acelere a implementação
 
 

Engaje-se e desvende o seu potencial de IA

Receba uma acessoria em Infraestrutura de IA ou explore parcerias tecnológicas e de canal.

Engaje-se com a Vertiv
 
 

Fale com um especialista

Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções para IA entrem em contato com você.

Consentimento de aviso de privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando a solicitação...
Sua solicitação foi recebida!
Obrigado por entrar em contato conosco.

Compact Block

Selecione o seu país e idioma