The page you're viewing is for Portuguese (LATAM) region.

Produto

Gerenciador de unidades de refrigeração Liebert iCOM

O novo sistema Liebert iCOM controla múltiplas unidades de refrigeração ajudando a reduzir o consumo de energia do equipamento de ar condicionado em até 50%. É um ponto único para centralizar os dados de unidades de refrigeração e sensores de temperatura para harmonizar e otimizar o desempenho do sistema térmico em todo o data center, obter acesso rápido aos dados acionáveis e automatizar diagnósticos e tendências do sistema.

Obter Brochura Obter Manual
Ideal para:
  • Bancos, Setor Financeiro e Seguradoras
  • Data Center/ Colocation / Hosting
  • Educação
  • Governo
  • Setor de Saúde
  • Varejista e Atacadista
Warranty: Garantia padrão de um ano. Para garantia estendida favor consultar departamento comercial.

Vantagens

Autorizações de usuário para log de alterações de segurança.
Definir e monitorar limites de eventos e alarmes.
Rotinas de testes e falhas pré definidas e configuráveis.
Início rápido integrado reduz o tempo de recuperação.
Controle de ponto de orvalho impede a ativação acidental de umidificação e desumidificação.
Ciclos curtos das rotinas do compressor para reduzir desgaste.
Detecção válvula automática e calibração aumenta a vida útil da válvula.
Quando utilizado com controles de unidades Liebert ICOM, pode reduzir o uso de energia de resfriamento em até 50%.
Algoritmos avançados e comunicações máquina-a-máquina otimizar o desempenho de unidades térmicas em todo o data center.
Ajustes automáticos para fluxo de ar e temperatura para otimizar a eficiência e garantir a proteção de acordo com as necessidades e alterações do data center​. 

Recursos

Disponível como uma atualização para o equipamento existente Liebert.
Um único ponto de acesso aos dados de todos os sensores e unidades de refrigeração.
Modos de trabalho em equipe para harmonizar o funcionamento das várias unidades de resfriamento. 

Contatos

Suporte em
Showing contacts for California, 91733, USA Alterar localização
[QA] Test Office Name One
555-555-1234
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Áreas de produto de foco: Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS), Sistemas de Alimentação CC, Sistemas Industriais CA e CC, Distribuição de Energia, Chaves de Transferência de Energia, Energia Eólica, Iluminação de Emergência, Controle e Monitoramento de Energia, Gerenciamento Térmico, Soluções Integradas, Módulos Externos, Racks e Contêineres, Software, Monitoramento
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Áreas de produto de foco: Gerenciamento Térmico

Selecione o seu país e idioma