Trabalhar com nossa equipe de vendas Vertiv possibilita que designs complexos sejam configurados de acordo com as suas necessidades específicas. Se você pertence a uma organização buscando orientação técnica para um projeto grande, a Vertiv pode proporcionar o suporte de que você necessita.

Saiba mais

Muitos clientes trabalham com um parceiro revendedor da Vertiv para comprar produtos Vertiv para suas aplicações de TI. Os parceiros têm amplo treinamento e experiência, e estão em uma posição única para especificar, vender e dar suporte a todas as soluções de infraestrutura e TI com os produtos da Vertiv.

Encontre um Revendedor

Já sabe do que você precisa? Quer a conveniência da compra on-line e envio? Algumas categorias de produtos Vertiv podem ser adquiridas por meio de um revendedor on-line.


Encontre um revendedor on-line

Precisa de ajuda para escolher um produto? Fale com um Especialista da Vertiv altamente qualificado que o ajudará e orientará para a solução certa.



Entre em contato com um Especialista da Vertiv

Novo design para arquitetura de IA

Baixe a arquitetura de referência da Vertiv para resfriamento e alimentação de energia com eficiência energética para a plataforma NVIDIA GB300 NVL72, disponível como ativos SimReady™ em blueprint do omniverso da NVIDIA.

Obtenha o design agora

Estudo de caso de cliente

Veja como os recursos da Vertiv para infraestrutura, a arquitetura de computação da NVIDIA e os sistemas de IA da Domyn se combinam no COLOSSEUM para entregar infraestrutura modular e escalável para IA.

Assistir ao vídeo

Aprenda

Entenda a transformação da IA

Projete

Baixe designs de referência e documentos técnicos

Implemente

Encontre a sua solução para IA

Engaje-se

Crie a sua solução e conecte-se conosco

INFOBRIEF

Visão para o Data Center:
Como a infraestrutura do data center evoluirá para dar suporte à IA e à computação acelerada

Ebook

Imperativos estratégicos: Priorizando a sua transformação de IA

Acelere a inovação da IA com estes princípios fundamentais para abordar as necessidades de uma infraestrutura digital crítica cada vez mais complexa.

Webcasts

DCD - Dia das Inovações da Vertiv em Resfriamento
15 de julho de 2025

Inscreva-se agora

Webcasts

DCD Broadcast: Semana de IA


28 de julho a 1º de agosto de 2025

Inscreva-se agora

Eventos

Supercomputação SC25
16 a 21 de novembro de 2025

Inscreva-se agora

Artigos

Soluções da Vertiv para o gerenciamento da carga de potência da IA para data centers

Leia os artigos

Acesse recursos para transformar o seu data center e liberar o potencial da IA com a orientação de especialistas.

Imperativos e desafios críticos da IA
 

Explore os princípios de design para otimizar a infraestrutura de IA e seguir um roadmap para uma implementação perfeita.

Ferramenta interativa com os Princípios de Design
 

Baixe o design para retrofits e mergulhe nas soluções end-to-end da Vertiv.

360AI

 

Design para novas construções

Densidade do rack Quantidade de racks Quantidade de GPUs ID do Design Tecnologia de resfriamento
AMÉRICA DO NORTE EUROPA, ORIENTE MÉDIO e ÁFRICA ÁSIA
20 kW 18 248 RD002 RD002E RD002A Ar
40 kW 10 248 RD003 RD003E RD003A Ar
40 kW 10 248 RD004 RD004E RD004A Ar
73 kW 52 1152 RD006 RD006E RD006A Líquido + Ar
73 kW 110 2880 RD007 RD007E RD007A Líquido + Ar
132 kW 36 1152 RD014 RD014E RD014A Líquido + Ar
132 kW 54 1728 RD015 RD015E RD015A Líquido + Ar
132 kW 72 2304 RD016 RD016E RD016A Líquido + Ar
75 kW 8 64 RD017 RD017E RD017A Líquido + Ar
90 kW 12 576 RD018 RD018E RD018A Líquido + Ar
132 kW 18 576 RD019 RD019E RD019A Líquido + Ar
130 kW 108 3456 RD020 RD020E RD020A Líquido + Ar
130 kW 18 576 RD021 RD021E RD021A Líquido + Ar
29 kW 18 248 RD022 RD022E RD022A Ar
58 kW 10 248 RD024 RD024E RD024A Ar
132 kW 36 1152 RD025 RD025E RD025A Líquido + Ar
132 kW 36 1152 RD026 RD026E RD026A Líquido + Ar
142 kW 40 1152 RD027 - - Líquido + Ar
269 kW 36 1152 RD300 RD300E RD300A Líquido
500 kW - - RD500 RD500E RD500A Líquido

Design otimizado para retrofits

Densidade do rack Quantidade de racks Quantidade de GPUs ID do Design Tecnologia de resfriamento
AMÉRICA DO NORTE EUROPA, ORIENTE MÉDIO e ÁFRICA ÁSIA
40 kW 4 128 4X160R N/A 4X160RA Ar
70 kW 1 64 1L88R 1L88RE 1L88RA Líquido + Ar
80 kW 1 40 1X80 1X80E 1X80A Ar
100 kW 1 88 1L100R 1L100RE 1L100RA Líquido + Ar
100 kW 4 368 4L400R N/A 4L400RA Líquido + Ar
100 kW 4 368 4XL400 4XL400E 4XL400A Líquido + Ar
100 kW 5 460 5L500 5L500E 5L500A Líquido + Ar
100 kW 12 1104 12XL1200 12XL1200E 12XL1200A Líquido + Ar
100 kW 14 1288 14L1400E 14L1400E 14L1400A Líquido + Ar
115 kW 1 - N/A 1XL115E N/A Líquido + Ar
 

Inicie sua jornada de IA.
Torne-se um parceiro.

Comece

Avanços significativos na IA estão inserindo demandas crescentes nos data centers. O painel de especialistas da Vertiv discutiu as seguintes tendências que moldaram a indústria em 2024 e além.

Assista à transmissão completa da DCD

A crescente demanda por IA está levando as organizações a remodelarem suas operações, adotando novas construções ou retrofits com tecnologias amigáveis ao meio ambiente, como o resfriamento líquido para os servidores de IA e designs eficientes para os data centers.

Os sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) reduzirão o uso de geradores, levando aos modelos de "traga sua própria energia" ou, em inglês, “bring your own power” que combinam capacidade, confiabilidade e acessibilidade financeira para as cargas de trabalho da IA.

Os provedores de cloud computing e colocation se expandem para atender à demanda, enquanto os data centers empresariais diversificam seus investimentos, concentrando-se em soluções modulares e estendendo a vida útil dos sistemas legados.

O Gartner prevê um aumento de 20,4% nos gastos globais com cloud computing em 2024, com 80% dos CIOs reforçando os investimentos em cibersegurança em meio às complexas regulamentações sobre os dados.

Principais fabricantes de chips de IA fazem parceria com a Vertiv

 

Adicionando a expertise da Vertiv à Rede de Parceiros da NVIDIA

A Vertiv e a NVIDIA trabalharam em colaboração para desenvolver uma solução para resfriamento de IA inédita para o programa COOLERCHIPS e formalizamos nossa parceria quando a Vertiv se juntou à Rede de Parceiros da NVIDIA. As plataformas de ponta da NVIDIA precisam de soluções avançadas de infraestrutura. As implementações de IA podem contar com a liderança da Vertiv em alimentação de energia e resfriamento para manter a sua IA funcionando independentemente do tamanho do cluster.

Descubra o futuro da IA com a Vertiv e a NVIDIA

 

Dando suporte à última geração de aceleradores de IA da Intel

A Vertiv está trabalhando em colaboração com a Intel para fornecer soluções resfriadas a líquido e a ar para o revolucionário acelerador de IA Gaudi3. Nossa solução de resfriamento líquido foi testada com uma potência de aceleração de 160 kW usando água das instalações a uma temperatura entre 17°C a 45°C (62.6°F a 113°F). A solução resfriada a ar foi testada para uma carga térmica de até 40 kW que pode ser implementada em temperatura ambiente quente - de até 35°C (95°F).

Aprofunde-se na colaboração Vertiv-Intel

Fale com um especialista

Preencha os dados abaixo para que nossos consultores de soluções para IA entrem em contato com você.

Consentimento de aviso de privacidade

Após receber e ler este aviso de privacidade sobre processamento de dados pessoais (disponibilizado de acordo com o Artigo 13 da Norma 679/2016 da UE), autorizo:

O processamento de meus dados pessoais para fins de marketing, inclusive ser informado por e-mail sobre as tendências do setor, eventos, ofertas e lançamentos de produtos.

Processando a solicitação...
Sua solicitação foi recebida!
Obrigado por entrar em contato conosco.

Compact Block

Selecione o seu país e idioma