The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Модель

SA2-002, Vertiv Geist SwitchAir

Сетевые коммутаторы, выравниватели нагрузки и маршрутизаторы обычно располагаются в стойке сверху и сзади, вдали от воздушного потока холодного прохода у передней панели шкафа. Такое размещение затрудняет попадание потока холодного воздуха с передней части стойки во всасывающие отверстия оборудования сетевого коммутатора, что увеличивает со временем вероятность сбоя. SwitchAir помогает предотвратить сбой, направляя холодный воздух с передней части стойки к всасывающим отверстиям, независимо от места монтажа оборудования.

Получить брошюру Получить руководство
Login to Save for Later
Гарантия: На модели Vertiv Geist SwitchAir распространяется стандартная трехлетняя гарантия, которая автоматически продлевается до пяти лет в случае регистрации продукта в течение 120 дней с момента покупки.

Преимущества

Снижает вероятность перегрева сетевых коммутаторов за счет направления холодного воздуха к всасывающим отверстиям устройств.
Снижает вероятность преждевременного отказа оборудования из-за высокой температуры поступающего воздуха.
Повышение эффективности оборудования за счет обеспечения той же температуры воздуха сетевого оборудования в холодном проходе, что и у других устройств в стойке.
Уменьшает подачу контурного горячего воздуха из горячего прохода в холодный проход из-за отсутствующих запирающих панелей.
Стандартная трехлетняя гарантия, с продлением до пяти лет при регистрации продукта.

Особенности

Обеспечивает путь для подачи холодного воздуха к всасывающим отверстиям оборудования сетевого коммутатора и другим устройствам с всасывающими отверстиями на задней (непортовой), передней (портовой) стороне, на одной или двух боковых сторонах.
Создает барьер для эффективного предотвращения попадания горячего отработанного воздуха во всасывающие отверстия устройства.
Простая и быстрая установка во все стандартные стойки или шкафы.
Соответствует требованиям закона о торговых соглашениях и/или американского закона о закупках.

Устройство SwitchAir представляет собой пассивное устройство управления потоками воздуха с каналами, обеспечивающими выделенный путь для попадания холодного воздуха к всасывающим отверстиям коммутатора с помощью встроенных вентиляторов сетевых устройств, которые втягивают холодный воздух через переднюю панель шкафа. Кроме того, устройство SwitchAir создает барьер, препятствующий попаданию горячего отработанного воздуха из горячего прохода во всасывающие отверстия коммутатора.

Брошюры и проспекты
Гарантийные обязательства

* Чтобы отобразить загрузки, относящиеся к определенному продукту, необходимо перейти на страницу, посвященную модели, путем выбора наименования модели в таблице спецификаций (см. выше).

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом

Вопросы и ответы

Вопрос
С какими сетевыми коммутаторами будет работать Vertiv Geist SwitchAir?
A
Vertiv Geist предлагает различные конфигурации SwitchAir, подходящие для большинства моделей коммутаторов. Ознакомьтесь с нашим приложением SwitchAir Finder или обратитесь к торговому представителю.
Вопрос
Как работает Vertiv Geist SwitChair для предотвращения перегрева коммутаторов?
A
SwitchAir создает барьер между всасывающими отверстиями коммутатора и горячим отработанным воздухом в задней части серверных стоек, одновременно направляя холодный воздух из холодного прохода к всасывающим отверстиям коммутатора.
Вопрос
В чем разница между устройствами Passive и Active SwitchAir?
A
Passive SwitchAir работает путем простого создания канала, по которому холодный воздух попадает к всасывающим отверстиям коммутатора. Active SwitchAir работает подобным образом, однако он использует вентиляторы для принудительной подачи холодного воздуха через канал.
Вопрос
Будет ли время простоя при установке продукта SwitchAir?
A
В большинстве случаев вы сможете установить продукт SwitchAir в стойку без отключения сетевых коммутаторов.
Вопрос
Какое предлагаемое расстояние между передней и задней рейками для монтажа SwitchAir?
A
Устройство SwitchAir предназначено для монтажа при расстоянии между рейками 73,7 см.

Язык и регион