The page you're viewing is for Turkish (EMEA) region.

Ürün Ailesi

Liebert CRV, Sıra Bazlı Soğutma Ünitesi

Küçük ve orta ölçekli veri merkezlerinde soğutma sunucusu kabin rafları için ideal olarak uyumlu hale getirilmiş ve tasarlanmış bağımsız veri merkezi soğutma ünitesidir. Liebert CRV'de, yüksek güvenilirlik ve optimum veri merkezi ısı yönetimi için iCOM Control ve dijital scroll kompresör vardır.​​​​​

Satış İlgili Kişisi Bul Broşürü Al Kullanım Kılavuzunu Al
En Uygun Çalışma Alanı:
  • Bankacılık, Finans ve Sigortacılık
  • Yayıncılık ve Eğlence
  • Veri Merkezi/Sunucu Barındırma/Barındırma
  • Eğitim
  • Ülke Yönetimi

Avantajlar

Esneklik
Yatay hava debisi soğutma tasarımı yüksek olmayan veya yükseltilmiş zeminler için uygundur
Hava, su, glikol ve soğutulmuş su sistemleri kullanılabilir
Ayarlanabilir hava debisi perdeleri kabin ekipmanlarında soğutmayı maksimum düzeye çıkarır, sistemin sıra içinde veya sıranın sonunda konumlanmasına olanak verir
Kolay yerleştirme için tekerleğe monte edilir
Sistem performansını geliştirmek ve enerji tüketimini azaltmak için çok sayıda ünite birbirleriyle iletişim kurar
Sistem performansını geliştirmek ve kabin sıcaklıklarını bildirmek için her soğutma ünitesi başına 10 adede kadar kabin
iCOM büyük grafik ekran, kolay gezinme ve net veri görüntüleme imkanı sağlar
 
Kullanılabilirlik
7 gün 24 saat hassas çevre koruması (soğutma, nem kontrolü ve hava filtreleme) sağlamak için değişen koşullara kendi kendine uyar
Liebert iCOMTM Control ile sorun ortaya çıkmadan önce önleyici bakım uyarıları verilir
Değişken kapasiteli scroll kompresör yüke uyum sağlar ve kompresör çalışmasını ortadan kaldırır ve böylece kompresör ömrünü ciddi düzeyde arttırır
 
En Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti
Soğutma kapasitesini maksimum düzeye çıkarmak için daha yüksek dönüş havası sıcaklığına imkan veren tasarıma sahiptir
Yalnızca önden ve arkadan erişim gereklidir, bu da minimum düzeyde kurulum ve servis süresi anlamına gelir
Değişken kapasiteli scroll kompresör ve değişken hızlı EC fanları enerji tüketimini azaltmak için verimli bir şekilde çalışır
 
İdeal Çalışma Alanları
Küçük ile orta ölçekli veri merkezleri soğuk/sıcak koridor konfigürasyonları
Kapama olmaksızın 10 kW/kabin düzeylerine kadar ısı yoğunluğu
Yüksek ve yüksek olmayan zeminler
Havanın aktarılamadığı düşük tabanlı odalar
Büyük veri merkezlerinde noktasal soğutma

Özellikleri

Değişken hızlı EC takma fanları ve değişken kapasiteli scroll kompresör
10 ile 60 kW arasında geniş aralık
iCOMTM Control ile verimli çalışma. Büyük grafik ekran, kolay gezinme ve net veri görüntüleme imkanı sağlar
300 mm boyutunda yerden tasarruf sağlayan çerçeve
Termal yönetim ve nem kontrolü
Kabin sıralarıyla kurulur
Düşük enerji tüketimi 

Bölgenizdeki İlgili Kişiyi Bulun

Ürün Destek İlgili Kişileri

Şunun için ilgili kişiler gösteriliyor: California, 91733, USA Değiştir
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Odaklanılan ürün alanları: Kesintisiz Güç Kaynakları (KGK), DC Güç Sistemleri, Endüstriyel AC ve DC Sistemleri, Güç Dağıtımı, Güç Transfer Anahtarları, Rüzgar Gücü, Acil Durumda Aydınlatma, Güç Kontrolü ve İzleme, Isı Yönetimi, Entegre Çözümler, Dış Mekan Muhafazaları, Kabinler ve Kapama, Yazılım, İzleme
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Odaklanılan ürün alanları: Isı Yönetimi

Dil ve Lokasyon