The page you're viewing is for Russian (EMEA) region.

Продукт

Liebert iCOM Cooling Unit Control

Manage and control data center cooling units to improve protection, automate cooling system routines and simplify maintenance.

Получить брошюру Получить руководство
Оптимальное решение для:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
Гарантия: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

Преимущества

10-20% unit efficiency gains
Optimizes operation of unit components and setpoints
Eliminates single points of failure
Maintains unit operations within safe operating thresholds
Simplifies and speeds maintenance and reduces human error 
User authorizations for security and on-board change log

Особенности

Factory installed on many Liebert brand cooling units and available as a retrofit
Monitors 380 unit and component data points
Redundant unit failsafe modes
Over 200 unit and component alarms
Dew point, rack sensor, supply air, return air or differential pressure control
Advanced algorithms and machine-to-machine communications
Self-healing and optimization routines, including lead/lag, cascade, rapid restart, refrigerant protection and valve calibration
Highly intuitive, full-color, touch screen 

Найти контактные данные местного представительства

Контактные данные службы поддержки продукции
Найденные контактные данные по критерию California, 91733, USA Изменения
[QA] Test Office Name One
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
[QA] Test Office Name One corina test support
Test Office Location One Texas 75001 USA
Целевые области продажи продукта: Источники бесперебойного питания (ИБП), Системы питания постоянного тока (DC Power Systems), Промышленные системы электропитания переменного и постоянного тока, Системы распределения электропитания, Устройства автоматического ввода резерва (АВР), Ветровая энергетика, Аварийное освещение, Устройства мониторинга и управления системами питания, Системы управления климатом, Интегрированные решения, Корпуса наружного исполнения, Стойки и изолированные системы, Программное обеспечение, Мониторинг
Office for Performance Optimization on Support
California USA
Целевые области продажи продукта: Системы управления климатом

Язык и регион